(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการชุบผิวล่วงหน้า
ความแม่นยำ: 2-0.03
ชนิดเกลียว: เกลียวเมตริก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สัญลักษณ์ | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,833.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2X0.4 | GR | 36067 | ||
฿ 6,833.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2X0.4 | IR | 36068 | ||
฿ 6,833.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2X0.4 | WR | 36069 | ||
฿ 6,822.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | GR | 36087 | ||
฿ 6,822.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | IR | 36088 | ||
฿ 6,822.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.3X0.4 | WR | 36089 | ||
฿ 6,409.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | GR | 36107 | ||
฿ 6,409.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | IR | 36108 | ||
฿ 6,409.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2.6X0.45 | WR | 36109 | ||
฿ 6,307.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | GR | 36127 | ||
฿ 6,307.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | IR | 36128 | ||
฿ 6,307.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | WR | 36129 | ||
฿ 6,221.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3X0.6 | GR | 36117 | ||
฿ 6,221.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3X0.6 | IR | 36118 | ||
฿ 6,221.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3X0.6 | WR | 36119 | ||
฿ 5,997.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.6 | GR | 36137 | ||
฿ 5,997.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.6 | IR | 36138 | ||
฿ 5,997.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3.5X0.6 | WR | 36139 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M4X0.7 | GR | 36157 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4X0.7 | IR | 36158 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4X0.7 | WR | 36159 | ||
฿ 5,997.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.75 | GR | 36147 | ||
฿ 5,997.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.75 | IR | 36148 | ||
฿ 5,997.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.75 | WR | 36149 | ||
฿ 5,865.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5X0.8 | GR | 36187 | ||
฿ 5,865.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5X0.8 | IR | 36188 | ||
฿ 5,865.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5X0.8 | WR | 36189 | ||
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.9 | GR | 36177 | ||
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.9 | IR | 36178 | ||
฿ 5,791.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.9 | WR | 36179 | ||
฿ 5,811.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M6X1 | GR | 36207 | ||
฿ 5,811.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1 | IR | 36208 | ||
฿ 5,811.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6X1 | WR | 36209 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | GR | 36227 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | IR | 36228 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8X1.25 | WR | 36229 | ||
฿ 6,017.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | GR | 36247 | ||
฿ 6,017.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | IR | 36248 | ||
฿ 6,017.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.5 | WR | 36249 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.25 | GR | 36257 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.25 | IR | 36258 | ||
฿ 5,914.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10X1.25 | WR | 36259 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.5 | GR | 36287 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.5 | IR | 36288 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.5 | WR | 36289 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.25 | GR | 36297 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.25 | IR | 36298 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.25 | WR | 36299 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | GR | 36277 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | IR | 36278 | ||
฿ 6,322.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12X1.75 | WR | 36279 | ||
฿ 6,446.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14X1.5 | GR | 9325707 | ||
฿ 6,446.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14X1.5 | IR | 9325708 | ||
฿ 6,552.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14X2 | GR | 9325697 | ||
฿ 6,552.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14X2 | IR | 9325698 | ||
฿ 6,773.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X1.5 | GR | 9325827 | ||
฿ 6,773.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X1.5 | IR | 9325828 | ||
฿ 6,885.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M16X2 | GR | 9325817 | ||
฿ 6,885.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16X2 | IR | 9325818 | ||
฿ 6,992.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18X1.5 | GR | 9325957 | ||
฿ 6,992.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18X1.5 | IR | 9325958 | ||
฿ 7,427.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18X2.5 | GR | 9325937 | ||
฿ 7,427.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18X2.5 | IR | 9325938 | ||
฿ 7,427.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20X1.5 | GR | 9326097 | ||
฿ 7,427.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20X1.5 | IR | 9326098 | ||
฿ 8,029.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20X2.5 | GR | 9326077 | ||
฿ 8,029.00 | OSG GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20X2.5 | IR | 9326078 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แหวน เกจวัด | ความแม่นยำ | 2-0.03 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง