(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลที่ใช้การเคลือบผิว DLC ใหม่ที่มีความเรียบพิเศษเฉพาะตัว มีประสิทธิภาพเมื่อใช้กับอลูมิเนียมอัลลอยรีดและอื่นๆ ที่มักมีปัญหาในการทำงานเชื่อม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,831.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 40 | 8528005 | ||
฿ 2,831.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 1.2 | 4 | 40 | 8528006 | ||
฿ 2,831.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 1.6 | 4 | 40 | 8528008 | ||
฿ 2,048.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 4 | 40 | 8528010 | ||
฿ 2,831.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 2.4 | 4 | 40 | 8528012 | ||
฿ 2,831.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 2.8 | 4 | 40 | 8528014 | ||
฿ 1,934.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 8528015 | ||
฿ 2,831.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 3.2 | 4 | 40 | 8528016 | ||
฿ 2,831.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 3.6 | 4 | 40 | 8528018 | ||
฿ 2,021.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 4 | 4 | 40 | 8528020 | ||
฿ 2,165.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 8528025 | ||
฿ 2,021.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 4 | 40 | 8528030 | ||
฿ 2,365.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 6 | 45 | 8528038 | ||
฿ 2,721.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 6 | 50 | 8528040 | ||
฿ 2,768.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 6 | 50 | 8528042 | ||
฿ 3,410.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 14 | 8 | 60 | 8528044 | ||
฿ 3,546.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 16 | 8 | 60 | 8528046 | ||
฿ 4,687.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 18 | 10 | 70 | 8528048 | ||
฿ 4,257.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | 70 | 8528050 | ||
฿ 5,995.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 12 | 75 | 8528051 | ||
฿ 6,182.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 24 | 12 | 75 | 8528052 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง