(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
สำหรับ รูสลัก, รูกุญแจ (OL1)
รหัสสินค้า |
---|
MG-EKD-OL1-3 |
MG-EKD-OL1-4 |
MG-EKD-OL1-5 |
MG-EKD-OL1-6 |
MG-EKD-OL1-7 |
MG-EKD-OL1-8 |
MG-EKD-OL1-9 |
MG-EKD-OL1-10 |
MG-EKD-OL1-11 |
MG-EKD-OL1-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,037.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 6 | 45 | 84256 | ||
฿ 2,469.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 7 | 6 | 45 | 84258 | ||
฿ 3,534.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 6 | 50 | 84260 | ||
฿ 3,874.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 8 | 6 | 50 | 84262 | ||
฿ 3,591.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10 | 8 | 60 | 84264 | ||
฿ 5,115.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 11 | 8 | 60 | 84266 | ||
฿ 6,303.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 11 | 10 | 70 | 84268 | ||
฿ 7,110.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 10 | 70 | 84270 | ||
฿ 7,629.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 13 | 12 | 75 | 84271 | ||
฿ 8,552.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 16 | 12 | 75 | 84272 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง