(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง WXL มีประสิทธิภาพสำหรับการตัดโลหะผสมทองแดง และ เหล็กกล้า แนะนำสำหรับการใช้งานทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,183.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 3182602 | ||
฿ 969.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 3182603 | ||
฿ 969.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 3182604 | ||
฿ 552.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 3182606 | ||
฿ 610.00 ฿ 391.62 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 3182607 | ||
฿ 610.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 3182608 | ||
฿ 610.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 3.6 | 4 | 45 | 3182609 | ||
฿ 552.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 4 | 4 | 45 | 3182610 | ||
฿ 817.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 4.4 | 4 | 45 | 3182611 | ||
฿ 663.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 3182612 | ||
฿ 835.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.3 | 5.2 | 4 | 45 | 3182613 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 5.6 | 4 | 45 | 3182614 | ||
฿ 552.00 ฿ 375.80 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 3182615 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 6.4 | 4 | 45 | 3182616 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 6.8 | 4 | 45 | 3182617 | ||
฿ 663.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 7.2 | 4 | 45 | 3182618 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 7.6 | 4 | 45 | 3182619 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 8.4 | 4 | 45 | 3182621 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 8.8 | 4 | 45 | 3182622 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 9.2 | 4 | 45 | 3182623 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 9.6 | 4 | 45 | 3182624 | ||
฿ 552.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 4 | 45 | 3182625 | ||
฿ 952.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 10.4 | 4 | 50 | 3182626 | ||
฿ 952.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 10.8 | 4 | 50 | 3182627 | ||
฿ 952.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 11.2 | 4 | 50 | 3182628 | ||
฿ 952.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 11.6 | 4 | 50 | 3182629 | ||
฿ 686.00 ฿ 449.54 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 12 | 6 | 50 | 3182630 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 12.4 | 6 | 50 | 3182631 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 12.8 | 6 | 50 | 3182632 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 13.2 | 6 | 50 | 3182633 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 13.6 | 6 | 50 | 3182634 | ||
฿ 894.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 6 | 50 | 3182635 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 14.4 | 6 | 50 | 3182636 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 14.8 | 6 | 50 | 3182637 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 15.2 | 6 | 50 | 3182638 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 15.6 | 6 | 50 | 3182639 | ||
฿ 740.00 ฿ 570.54 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 16 | 6 | 55 | 3182640 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 16.4 | 6 | 55 | 3182641 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 16.8 | 6 | 55 | 3182642 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 17.2 | 6 | 55 | 3182643 | ||
฿ 1,007.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 17.6 | 6 | 55 | 3182644 | ||
฿ 1,030.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 18 | 6 | 55 | 3182645 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 18.4 | 6 | 55 | 3182646 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 18.8 | 6 | 55 | 3182647 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 19.2 | 6 | 55 | 3182648 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 19.6 | 6 | 55 | 3182649 | ||
฿ 835.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | 3182650 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 20.4 | 6 | 60 | 3182651 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 20.8 | 6 | 60 | 3182652 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 21.2 | 6 | 60 | 3182653 | ||
฿ 1,138.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 21.6 | 6 | 60 | 3182654 | ||
฿ 1,030.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 22 | 6 | 65 | 3182655 | ||
฿ 1,196.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 22.4 | 6 | 65 | 3182656 | ||
฿ 1,196.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 22.8 | 6 | 65 | 3182657 | ||
฿ 1,196.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 23.2 | 6 | 65 | 3182658 | ||
฿ 1,196.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 23.6 | 6 | 65 | 3182659 | ||
฿ 856.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 24 | 6 | 65 | 3182660 | ||
฿ 1,826.00 ฿ 1,182.15 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 32 | 8 | 80 | 3182680 | ||
฿ 1,996.00 ฿ 1,292.81 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | 90 | 3182700 | ||
฿ 3,422.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 48 | 12 | 100 | 3182720 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง