1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดลบมุม 3 ฟัน ชนิดก้านยาว (ชนิดบวก) LS-HSCT-P

ดอกกัดลบมุม 3 ฟัน ชนิดก้านยาว (ชนิดบวก) LS-HSCT-P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,848.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดลบคม ชนิดบวกชนิด ก้านยาว ลด อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการประมวลผลและมีความสามารถในการขจัด ชิป IC ที่ดีสำหรับ พื้นผิว สำเร็จรูปที่สวยงาม

รหัสสินค้า
LS-HSCT-P-1X45X6
LS-HSCT-P-1X45X8
LS-HSCT-P-2X45X10
LS-HSCT-P-2X45X12
LS-HSCT-P-2X45X16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 3,848.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 12.56920002661100

฿ 4,905.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 13.58920002881100

฿ 6,304.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 24109200030102100

฿ 8,112.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 25129200032122105

฿ 14,289.00

OSG END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 27169200036162140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน / ร่อง V จุด มุม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ใบมีดต่อพ่วง Y/N ไม่มี ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มุม รวมครึ่ง(ระดับ) 45