(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดลบคม ชนิดลบ ชนิด ก้านยาว ลด อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการประมวลผลและมีความสามารถในการขจัด ชิป IC ที่ดีสำหรับ พื้นผิว สำเร็จรูปที่สวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
LS-HSCT-N-1X45X6 |
LS-HSCT-N-1X45X8 |
LS-HSCT-N-2X45X10 |
LS-HSCT-N-2X45X12 |
LS-HSCT-N-2X45X16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,848.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 2.5 | 6 | 9200076 | 6 | 1 | 100 | ||
฿ 4,905.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | 3.5 | 8 | 9200078 | 8 | 1 | 100 | ||
฿ 6,304.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 4 | 10 | 9200080 | 10 | 2 | 100 | ||
฿ 8,112.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 5 | 12 | 9200082 | 12 | 2 | 105 | ||
฿ 14,289.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 7 | 16 | 9200086 | 16 | 2 | 140 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง ( การวางตำแหน่ง ) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / การลบมุม / แนวนอน / ร่อง V | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุม รวมครึ่ง(ระดับ) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง