• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

2-flute Spiral Chamfering Cutter (For Copper and Aluminum Alloys) CA-SCC

2-flute Spiral Chamfering Cutter (For Copper and Aluminum Alloys) CA-SCC

Adopts a sharp, torsion blade to achieve a clean machined surface free of burrs.

PDF

 
Part Number
CA-SCC-0.8X45X3
CA-SCC-0.8X45X4
CA-SCC-1X45X6
CA-SCC-1X45X8
CA-SCC-1X45X10
CA-SCC-1X45X12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Large Tip Diameter
(mm)
Tool No. Link Diameter (d)
(mm)
Tip Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Half Included Angle
(Degree)
Same day 0.81.13850128330.85045
Same day 0.81.64850128440.85045
3 Day(s) or more 12.568501306616045
4 Day(s) or more 13.588501308817045
Quote 14.51085013101018045
Quote 15.51285013121219045

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Centering ( Positioning ) / Hole Chamfer / Chamfering / Horizontal / V Groove Point Angle(θ) 90 work material Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Single Blade Peripheral Blade Y/N None Tool Material Type Carbide
Coating Y/N None Coating Type Non-Coated