(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

2-flute, Corner Rounding Type FX-ECR

2-flute, Corner Rounding Type FX-ECR

Dedicated tool for R chamfering. High-toughness carbide alloy is used as base material, enabling use for a wide range of work materials.

PDF

Part Number
FX-ECR-0.5XR0.1
FX-ECR-0.5XR0.2
FX-ECR-0.5XR0.3
FX-ECR-0.5XR0.4
FX-ECR-0.5XR0.5
FX-ECR-0.5XR0.6
FX-ECR-0.5XR0.7
FX-ECR-0.5XR0.15
FX-ECR-0.5XR0.25
FX-ECR-0.5XR0.35
FX-ECR-0.5XR0.45
FX-ECR-0.5XR0.55
FX-ECR-0.5XR0.65
FX-ECR-0.5XR0.75
FX-ECR-0.8XR0.8
FX-ECR-0.8XR0.9
FX-ECR-0.8XR0.85
FX-ECR-0.8XR0.95
FX-ECR-0.8XR1
FX-ECR-0.8XR1.25
FX-ECR-1.5XR1.5
FX-ECR-1.5XR1.75
FX-ECR-1.5XR2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Tool No. Link Diameter (d)
(mm)
Tip Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Major Diameter
(mm)
Length Under Neck ℓ2
(mm)
3 Day(s) or more 0.50.1850060240.5450.81.2
3 Day(s) or more 0.50.2850060440.54511.5
3 Day(s) or more 0.50.3850060640.5451.21.8
3 Day(s) or more 0.50.4850060840.5451.42.1
3 Day(s) or more 0.50.5850061040.5451.62.4
3 Day(s) or more 0.50.6850061240.5451.82.7
3 Day(s) or more 0.50.7850061440.54523
3 Day(s) or more 0.50.15850060340.5450.91.4
3 Day(s) or more 0.50.25850060540.5451.11.7
3 Day(s) or more 0.50.35850060740.5451.32
Quote 0.50.45850060940.5451.52.3
3 Day(s) or more 0.50.55850061140.5451.72.6
3 Day(s) or more 0.50.65850061340.5451.92.9
3 Day(s) or more 0.50.75850061540.5452.13.2
3 Day(s) or more 0.80.8850061640.8452.53.8
3 Day(s) or more 0.80.9850061840.8452.74.1
3 Day(s) or more 0.80.85850061740.8452.63.9
3 Day(s) or more 0.80.95850061940.8452.84.2
3 Day(s) or more 0.81850062040.8452.94.4
3 Day(s) or more 0.81.25850062540.8453.45.1
3 Day(s) or more 1.51.5850063061.5504.66.9
3 Day(s) or more 1.51.75850063561.5505.17.6
Same day 1.52850064061.5505.68.4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application R Chamfer work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Single blade, two blades Single Blade
Peripheral Blade Y/N None Tool Material Type Carbide Coating Y/N Included
Coating Type TiAlN