(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Leading Drill, Carbide FX Coat, Long Shank FX-LS-LDS

Leading Drill, Carbide FX Coat, Long Shank FX-LS-LDS

Ideal for chamfering deep parts with a tip angle of 90°

PDF

Part Number
FX-LS-LDS-8X90
FX-LS-LDS-10X90
FX-LS-LDS-12X90
FX-LS-LDS-16X90
FX-LS-LDS-20X90
FX-LS-LDS-25X90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Link Diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Min. Pilot Hole Diameter
(mm)
3 Day(s) 885616088200202.1
3 Day(s) 10856161010200242.5
3 Day(s) 12856161212250282.5
3 Day(s) 16856161616250415
3 Day(s) 20856162020250465
3 Day(s) 25856162525250535

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Centering ( Positioning ) / Hole Chamfer Point Angle(θ) 90 work material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Single blade, two blades Single Blade Peripheral Blade Y/N None Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Included Coating Type TiAlN