(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Leading Drill TIN-NC-LDS

Leading Drill TIN-NC-LDS

TiN coating enables higher speed and longer service life compared to NC-LDS

PDF

Part Number
TIN-NC-LDS-3X60
TIN-NC-LDS-3X90
TIN-NC-LDS-3X120
TIN-NC-LDS-4X60
TIN-NC-LDS-4X90
TIN-NC-LDS-4X120
TIN-NC-LDS-6X60
TIN-NC-LDS-6X90
TIN-NC-LDS-6X120
TIN-NC-LDS-8X60
TIN-NC-LDS-8X90
TIN-NC-LDS-8X120
TIN-NC-LDS-10X60
TIN-NC-LDS-10X90
TIN-NC-LDS-10X120
TIN-NC-LDS-12X60
TIN-NC-LDS-12X90
TIN-NC-LDS-12X120
TIN-NC-LDS-16X90
TIN-NC-LDS-20X90
TIN-NC-LDS-25X90
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPoint Angle(θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Tool No. Link Diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Min. Pilot Hole Diameter
(mm)
Same day 60363703348111.5
Same day 90363603348111.1
Same day 12036365334811-
3 Day(s) 60463704454151.7
Same day 90463604454151.3
3 Day(s) 12046365445415-
Same day 60663706672201.9
Same day 90663606672201.5
Same day 12066365667220-
Same day 60863708881261.9
Same day 90863608881261.6
Same day 12086365888126-
Same day 6010637101093302.1
Same day 9010636101093302.1
Same day 1201063660109330-
Same day 60126371212108362.1
Same day 90126361212108362.1
3 Day(s) 12012636621210836-
Same day 90166361616118413
3 Day(s) 90206361820132533
3 Day(s) 90256362025151603

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Application Centering ( Positioning ) / Hole Chamfer work material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Single blade, two blades Single Blade
Peripheral Blade Y/N None Tool Material Type High-Speed Steel Coating Y/N Included
Coating Type TiN