1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกตัด Planet ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก WH-VM-PNC

ดอกตัด Planet ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก WH-VM-PNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,781.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกตัด Planet ที่สามารถใช้ทำเกลียวตัวเมียขนาดเล็ก M1 ถึง M5 โดยการกัด เหมาะสำหรับการป้องกันข้อบกพร่องในชิ้นงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสำหรับการต๊าปโดยไม่มีรูไพล็อต

รหัสสินค้า
WH-VM-PNC-0.72-0.25
WH-VM-PNC-0.91-0.25
WH-VM-PNC-1.05-0.3
WH-VM-PNC-1.2-0.35
WH-VM-PNC-1.3-0.35
WH-VM-PNC-1.5-0.4
WH-VM-PNC-1.9-0.45
WH-VM-PNC-2.4-0.5
WH-VM-PNC-3.1-0.7
WH-VM-PNC-4-0.8
WH-VM-PNC-UUNJ-3.2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ประเภทการเคลือบผิว เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(mm)
ความยาวของใบมีด
(mm)
ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ
(mm)
จำนวนเส้นด้าย สกรู ของ สกรู เกลียว รายละเอียดการ การเคลือบผิว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,781.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.25เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◎] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◎] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◎] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◎] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◎] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[○] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ0.720.252.753M11การเคลือบผิว SS3900495

฿ 3,685.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.25เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◎] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◎] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◎] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◎] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◎] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[○] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ0.910.253.253M1.21การเคลือบผิว SS3900496

฿ 3,685.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.3เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◎] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◎] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◎] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◎] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◎] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[○] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ1.050.33.83M1.41การเคลือบผิว SS3900497

฿ 3,685.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.35เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◎] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◎] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◎] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◎] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◎] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[○] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ1.20.354.353M1.61การเคลือบผิว SS3900498

฿ 2,837.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.35เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[◎] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[◎] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[◎] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[◎] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[◎] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[○] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ1.30.354.853M1.7,M1.81การเคลือบผิว SS3900499

฿ 8,484.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.4เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC)[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC)[○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[◎] / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล[◎] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)1.51.24.46M23การเคลือบผิว WXL3900500

฿ 6,529.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.45เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC)[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC)[○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[◎] / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล[◎] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ1.91.45.66M2.5, M2.63การเคลือบผิว WXL3900501

฿ 8,484.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.5เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC)[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC)[○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[◎] / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล[◎] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ2.41.56.56M33การเคลือบผิว WXL3900502

฿ 6,529.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.7เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC)[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC)[○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[◎] / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล[◎] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ3.12.18.76M43การเคลือบผิว WXL3900503

฿ 6,529.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ0.8เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC)[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC)[○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[◎] / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล[◎] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ42.410.86M53การเคลือบผิว WXL3900504

฿ 8,484.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์32เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[○] / สเตนเลส (SUS)[○] / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC)[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC)[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC)[○] / เหล็กกล้าหล่อ (SC)[○] / เหล็กหล่อ (FC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc)[○] / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL)[○] / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC)[○] / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC)[○] / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)[○] / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v)[◎] / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล[◎] / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )[○] / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ )[○]อื่น ๆ3.22.49.16หมายเลข 83การเคลือบผิว WXL3900513

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ L(มิลลิเมตร) 40 จำนวนร่อง 3
มุม แรงบิด(°) 11 ศูนย์ภายนอก