(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุเกลียว ตัวเมีย ของ สเตนเลส ด้วย ของไหล ตัดกลึงที่ละลายน้ำได้
วัสดุ เครื่องมือ: วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ชนิดรู: สำหรับรูตาบอด
วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทการเคลือบผิว | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,851.00 | OSG CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 40 | OH1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8320608 | ||
฿ 875.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 21 วัน | M2 | 0.4 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 40 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8320608 | ||
฿ 1,094.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | 8320611 | ||
฿ 730.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 21 วัน | M2.6 | 0.45 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 44 | OH2 | 16 | 3 | 2 | 4.5 | 8320614 | ||
฿ 639.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | M3 | 0.5 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 46 | OH3 | 19 | 4 | 2 | 5 | 8320617 | ||
฿ 849.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 21 วัน | M4 | 0.7 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 52 | OH3 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8320620 | ||
฿ 635.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | M5 | 0.8 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 2 | 8 | 8320623 | ||
฿ 875.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 21 วัน | M6 | 1 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 62 | OH3 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8320626 | ||
฿ 1,376.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] | CRN | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 13 | 8320628 | ||
฿ 1,453.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] | CRN | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 8320632 | ||
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] | CRN | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 18 | 8320638 | ||
฿ 3,304.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] | CRN | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 20 | 8320655 | ||
฿ 5,389.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] | CRN | 105 | OH3 | 58 | 15 | 4 | 25 | 8320667 | ||
฿ 735.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM)[◎] / สเตนเลส (SUS)[◎] | ดีบุก | 62 | OH4 | 29 | 6 | 2 | 10 | 8320627 | ||
฿ 6,034.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 21 วัน | M24 | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%)[○] / สเตนเลส (SUS)[◎] | CRN | 120 | OH4 | 66 | 19 | 4 | 30 | 8320679 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง