(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เกลียว เกจวัด เกลียวสำหรับ Class 3 (ตาม มาตรฐาน JIS เดิม)
ความแม่นยำ: 3
ชนิดเกลียว: เกลียวเมตริก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สัญลักษณ์ | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,739.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.4 | GR | 36467 | ||
฿ 5,739.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.4 | IR | 36468 | ||
฿ 5,739.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M2X0.4 | WR | 36469 | ||
฿ 5,073.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | GR | 36527 | ||
฿ 5,073.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | IR | 36528 | ||
฿ 5,073.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.5 | WR | 36529 | ||
฿ 5,224.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.6 | GR | 36517 | ||
฿ 5,224.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.6 | IR | 36518 | ||
฿ 5,224.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M3X0.6 | WR | 36519 | ||
฿ 4,795.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.7 | GR | 36557 | ||
฿ 4,795.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.7 | IR | 36558 | ||
฿ 4,795.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.7 | WR | 36559 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.75 | GR | 36547 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.75 | IR | 36548 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M4X0.75 | WR | 36549 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.8 | GR | 36587 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.8 | IR | 36588 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.8 | WR | 36589 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.9 | GR | 36577 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.9 | IR | 36578 | ||
฿ 4,981.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5X0.9 | WR | 36579 | ||
฿ 4,651.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6X1 | GR | 36607 | ||
฿ 4,651.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6X1 | IR | 36608 | ||
฿ 4,651.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6X1 | WR | 36609 | ||
฿ 4,609.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1 | GR | 36667 | ||
฿ 4,609.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1 | IR | 36668 | ||
฿ 4,609.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1 | WR | 36669 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1.25 | GR | 36657 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1.25 | IR | 36658 | ||
฿ 4,749.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8X1.25 | WR | 36659 | ||
฿ 4,795.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.5 | GR | 36707 | ||
฿ 4,795.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.5 | IR | 36708 | ||
฿ 4,795.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.5 | WR | 36709 | ||
฿ 4,609.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.25 | GR | 36717 | ||
฿ 4,609.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.25 | IR | 36718 | ||
฿ 4,609.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10X1.25 | WR | 36719 | ||
฿ 5,172.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1 | GR | 36797 | ||
฿ 5,172.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1 | IR | 36798 | ||
฿ 5,172.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1 | WR | 36799 | ||
฿ 4,842.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.5 | GR | 36777 | ||
฿ 4,842.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.5 | IR | 36778 | ||
฿ 4,842.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.5 | WR | 36779 | ||
฿ 4,934.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.25 | GR | 36787 | ||
฿ 4,934.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.25 | IR | 36788 | ||
฿ 4,934.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.25 | WR | 36789 | ||
฿ 4,934.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.75 | GR | 36767 | ||
฿ 4,934.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.75 | IR | 36768 | ||
฿ 4,934.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M12X1.75 | WR | 36769 | ||
฿ 5,120.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X1.5 | GR | 36827 | ||
฿ 5,120.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X1.5 | IR | 36828 | ||
฿ 5,120.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X1.5 | WR | 36829 | ||
฿ 5,172.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X2 | GR | 36817 | ||
฿ 5,172.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X2 | IR | 36818 | ||
฿ 5,172.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M14X2 | WR | 36819 | ||
฿ 5,275.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X1.5 | GR | 36877 | ||
฿ 5,275.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X1.5 | IR | 36878 | ||
฿ 5,275.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X1.5 | WR | 36879 | ||
฿ 5,481.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X2 | GR | 36867 | ||
฿ 5,481.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X2 | IR | 36868 | ||
฿ 5,481.00 | GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | M16X2 | WR | 36869 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แหวน เกจวัด | ความแม่นยำ | 3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง