1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน NEXUS แบบธรรมดา_NEXUS-GDR

ดอกสว่าน NEXUS แบบธรรมดา_NEXUS-GDR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 327.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านเคลือบผิว WDI เหมาะสำหรับสแตนเลส เหล็กกล้าคาร์บอน อลูมิเนียมอัลลอย ทองแดงอัลลอย และวัสดุคล้ายกัน ช่วยลดการสึกหรอของขอบภายนอกและใช้งานที่ความเร็วสูงได้อย่างยาวนาน

รหัสสินค้า
NEXUS-GDR-2
NEXUS-GDR-2.3
NEXUS-GDR-2.5
NEXUS-GDR-2.6
NEXUS-GDR-2.8
NEXUS-GDR-3
NEXUS-GDR-3.3
NEXUS-GDR-3.4
NEXUS-GDR-3.5
NEXUS-GDR-4
NEXUS-GDR-4.2
NEXUS-GDR-4.3
NEXUS-GDR-4.5
NEXUS-GDR-5
NEXUS-GDR-5.1
NEXUS-GDR-5.2
NEXUS-GDR-5.5
NEXUS-GDR-6
NEXUS-GDR-6.8
NEXUS-GDR-6.9
NEXUS-GDR-7
NEXUS-GDR-8
NEXUS-GDR-8.5
NEXUS-GDR-8.6
NEXUS-GDR-8.8
NEXUS-GDR-9
NEXUS-GDR-10
NEXUS-GDR-10.3
NEXUS-GDR-10.4
NEXUS-GDR-10.5
NEXUS-GDR-11
NEXUS-GDR-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รุ่นลิงค์ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ จุด มุม
(มิลลิเมตร)

฿ 488.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 22456ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38655200130

฿ 340.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.32759ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38655230130

฿ 406.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.53062ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38655250130

฿ 327.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.63062ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38655260130

฿ 419.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.83365ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38655280130

฿ 461.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 33365ลิงค์ แบบตรง38655300130

฿ 410.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.33668ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์48655330130

฿ 426.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.43971ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์48655340130

฿ 461.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.53971ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์48655350130

฿ 592.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 44375ลิงค์ แบบตรง48655400130

฿ 530.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.24387ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68655420120

฿ 483.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.34791ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68655430120

฿ 572.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.54791ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68655450120

฿ 617.00

HSS DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 55296ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68655500120

฿ 502.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.15296ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68655510120

฿ 540.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 21 วัน 5.25296ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68655520120

฿ 770.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.557101ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68655550120

฿ 1,009.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 657101ลิงค์ แบบตรง68655600120

฿ 896.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 21 วัน 6.869113ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์88655680120

฿ 896.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 21 วัน 6.969113ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์88655690120

฿ 978.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 769113ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์88655700120

฿ 1,352.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 875119ลิงค์ แบบตรง88655800120

฿ 1,026.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 21 วัน 8.575125ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์108655850120

฿ 1,030.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 21 วัน 8.681131ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์108655860120

฿ 1,555.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.881131ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์108655880120

฿ 1,469.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 981131ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์108655900120

฿ 1,577.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1087137ลิงค์ แบบตรง108656000120

฿ 1,547.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.387144ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์128656030120

฿ 2,164.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.487144ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์128656040120

฿ 1,633.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 21 วัน 10.587144ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์128656050120

฿ 1,479.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 21 วัน 1194151ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์128656100120

฿ 1,778.00

OSG HS DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 12101158ลิงค์ แบบตรง128656200120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วานาเดียม การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ รูน้ำมัน ไม่มี การทำให้ผอมบาง มี
ชนิด 5D หรือต่ำกว่า รายละเอียดการ การเคลือบผิว เคลือบ WDI