1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ UVM ขนาดเล็กพิเศษ (ดอกสว่านเริ่มต้น)_UVM-LDS

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ UVM ขนาดเล็กพิเศษ (ดอกสว่านเริ่มต้น)_UVM-LDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,033.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การใช้งานร่วมกันกับ UVM-DRL ทำให้เจาะได้อย่างละเอียด

รหัสสินค้า
UVM-LDS-0.05X120X3
UVM-LDS-0.05X120X3.175
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 8,033.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 38589205

฿ 8,033.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.1758589255

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D(มิลลิเมตร) 0.05 ความยาวร่อง (ℓ)(มิลลิเมตร) 0.075 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม
ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 38 รุ่นลิงค์ ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ รูน้ำมัน ไม่มี
จุด มุม(มิลลิเมตร) 120 การทำให้ผอมบาง NA รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิวที่เรียบลื่น