(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พัฒนาขึ้นสำหรับการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กในเหล็กกล้าชุบแข็ง โดยทำให้สามารถเจาะรูลึกได้ (สูงถึงราว 7D)
รหัสสินค้า |
---|
FH-GDN-0.3 |
FH-GDN-0.4 |
FH-GDN-0.5 |
FH-GDN-0.6 |
FH-GDN-0.7 |
FH-GDN-0.8 |
FH-GDN-0.9 |
FH-GDN-1 |
FH-GDN-1.1 |
FH-GDN-1.2 |
FH-GDN-1.3 |
FH-GDN-1.4 |
FH-GDN-1.5 |
FH-GDN-1.6 |
FH-GDN-1.7 |
FH-GDN-1.8 |
FH-GDN-1.9 |
FH-GDN-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,158.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 2.5 | 38 | 8562030 | ||
฿ 4,242.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 4 | 38 | 8562040 | ||
฿ 3,778.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 5 | 38 | 8562050 | ||
฿ 4,437.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 5.5 | 38 | 8562060 | ||
฿ 4,102.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 7 | 38 | 8562070 | ||
฿ 3,020.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 7.5 | 42 | 8562080 | ||
฿ 3,768.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 8.5 | 42 | 8562090 | ||
฿ 3,969.00 ฿ 2,368.70 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 9 | 42 | 8562100 | ||
฿ 3,221.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 10.5 | 48 | 8562110 | ||
฿ 2,506.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 12 | 48 | 8562120 | ||
฿ 3,221.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 12 | 48 | 8562130 | ||
฿ 3,221.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 13.5 | 48 | 8562140 | ||
฿ 3,221.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 13.5 | 48 | 8562150 | ||
฿ 2,247.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 15 | 48 | 8562160 | ||
฿ 2,881.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 15 | 48 | 8562170 | ||
฿ 2,221.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 16.5 | 48 | 8562180 | ||
฿ 2,881.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 16.5 | 48 | 8562190 | ||
฿ 2,247.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 18 | 50 | 8562200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | รุ่นลิงค์ | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รูน้ำมัน | ไม่มี |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 3 | จุด มุม(มิลลิเมตร) | 140 | การทำให้ผอมบาง | มี |
ชนิด | 5D หรือต่ำกว่า | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง