(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเจาะลึกได้ 20D บนวัสดุแม่พิมพ์ความแข็งสูง (45 ถึง 55 HRC) ที่มีความเสถียรสูง อายุการใช้งานยาวนาน และประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
FTO-H-GDXL-6X20D |
FTO-H-GDXL-8X20D |
FTO-H-GDXL-10X20D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,954.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 140 | 190 | 6 | 8568760 | ||
฿ 14,843.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 180 | 230 | 8 | 8568780 | ||
฿ 18,246.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 230 | 280 | 10 | 8568800 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | รุ่นลิงค์ | ลิงค์ แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
จุด มุม(มิลลิเมตร) | 140 | การทำให้ผอมบาง | มี | ชนิด | 20D หรือต่ำกว่า |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว FX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง