1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ (เคลือบเพชร)_D-GDN

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ (เคลือบเพชร)_D-GDN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,676.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดงให้เห็นถึงพลังในการตัดเฉือนไม่เพียงแต่อลูมิเนียมอัลลอย แต่ยังรวมถึงอลูมิเนียมอัลลอยซิลิโคนสูงซึ่งดอกสว่านคาร์ไบด์มีอายุการใช้งานสั้นมาก

รหัสสินค้า
D-GDN-2
D-GDN-2.3
D-GDN-2.5
D-GDN-3
D-GDN-3.3
D-GDN-3.5
D-GDN-4
D-GDN-4.2
D-GDN-4.5
D-GDN-5
D-GDN-5.5
D-GDN-6
D-GDN-6.5
D-GDN-6.8
D-GDN-7
D-GDN-7.5
D-GDN-8
D-GDN-8.5
D-GDN-9
D-GDN-9.5
D-GDN-10
D-GDN-10.3
D-GDN-10.5
D-GDN-11
D-GDN-11.5
D-GDN-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รุ่นลิงค์ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,676.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 21854ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38601020

฿ 4,088.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.32054ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38601023

฿ 4,094.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.52254ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์38601025

฿ 5,402.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 32559ลิงค์ แบบตรง38601030

฿ 5,598.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.32759ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์48601033

฿ 5,609.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 3.53065ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์48601035

฿ 5,685.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 43365ลิงค์ แบบตรง48601040

฿ 6,898.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.23373ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์58601042

฿ 6,898.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.53673ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์58601045

฿ 7,105.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 53973ลิงค์ แบบตรง58601050

฿ 8,781.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.54380ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68601055

฿ 8,781.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 64383ลิงค์ แบบตรง68601060

฿ 10,637.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.54787ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์78601065

฿ 11,746.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.85090ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์78601068

฿ 11,746.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 75090ลิงค์ แบบตรง78601070

฿ 12,571.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7.55292ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์88601075

฿ 13,319.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 85696ลิงค์ แบบตรง88601080

฿ 14,016.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8.55696ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์98601085

฿ 14,635.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 961101ลิงค์ แบบตรง98601090

฿ 15,177.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9.561105ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์108601095

฿ 15,667.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1065109ลิงค์ แบบตรง108601100

฿ 16,130.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.365109ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์118601103

฿ 16,130.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10.565109ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์118601105

฿ 16,569.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1171115ลิงค์ แบบตรง118601110

฿ 17,007.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 11.571121ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์128601115

฿ 17,316.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1276126ลิงค์ แบบตรง128601120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว เสื้อเพชร รูน้ำมัน ไม่มี จุด มุม(มิลลิเมตร) 120
การทำให้ผอมบาง มี