(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวตั้งค่าเครื่องมือที่แม่นยำเป็นพิเศษพร้อมความแม่นยำในการตรวจจับ 1 μm
[คุณสมบัติ]
·ตัวตั้งค่าเครื่องมือที่แม่นยำเป็นพิเศษพร้อมความแม่นยำในการตรวจจับ 1 μm
·ใช้ เซรามิก ป้องกันรอยขีดข่วนสำหรับชิ้นส่วนตรวจจับคมตัด
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับ ตำแหน่ง ของคมตัดของดอกสว่านเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและดอกเอ็นมิล
·ใช้ระบบสัมผัสภายในที่สามารถใช้กับชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้าและศูนย์เครื่องจักรกลที่มีแกนเซรามิก
· แม่เหล็ก บน แผ่นฐาน
·สามารถใช้ได้กับทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
TOS-IN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,247.62 | NSN TOOL SETTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | ช่วงการตรวจจับ ตำแหน่ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือตัดเจาะ D) | φ0.03ถึงφ5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TOS-IN ในชุด เครื่องมือ - ชนิดหน้า หน้าสัมผัส ภายใน (รองรับชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้า)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง