1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องมือ - ชนิดนำไฟฟ้า / สายไฟ แม่เหล็ก

เครื่องมือ - ชนิดนำไฟฟ้า / สายไฟ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,222.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ตั้งค่าความแม่นยำสูงพิเศษพร้อม ความแม่นยำ ในการตรวจจับ 1 µm
· เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ วัดขั้นต่ำ: ⌀1 mm
· LED: สีแดง
·การ ความสามารถในการทวนซ้ำ: ±0.001 mm
·น้ำหนัก: TOS50: 540 g,TOS100: 780 g
· อุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 จำนวน 1 ก้อน

 

รหัสสินค้า
MGNC
TOS-50
TOS-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ
(ซม.)
T
(มิลลิเมตร)
ช่วงการตรวจจับ ตำแหน่ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือตัดเจาะ D) แก้ไข แม่เหล็ก

฿ 6,222.68

NSN TOOL SETTER 1 ชิ้น 9 วัน 50---

฿ 12,782.83

NSN TOOL SETTER 1 ชิ้น 9 วัน -50ø5 to ø28มีจำหน่าย

฿ 19,650.34

NSN TOOL SETTER 1 ชิ้น 26 วัน -100ø5 to ø28NA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด