(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือลบคม คลองเลื่อย เครื่องมือลบคม
เป็น ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย มือจับ และใบมีด
รหัสสินค้า |
---|
DB1000 |
NG1003 |
NG1005 |
NG1200 |
NG2002 |
NG2004 |
NG3002 |
NG3003 |
NG3200 |
NG3300 |
NG3400 |
NG3500 |
NG3700 |
NG3710 |
NG8050 |
NG8100 |
NG8162 |
NG8200 |
NG8250 |
NG8300 |
NG8350 |
NG8402 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ | มุมปลายใบมีด | ชื่อ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | 경도 | 구성 | ขนาด ปลาย ใบมีดลบคม ช่วงการทำงาน | มือจับ | ใบมีดลบคม | โฮลเดอร์ | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 717.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | HSS | 55 | - | - | - | 62-64RC | DB핸들, 핸드 가이드, N80날(BN8010) | 0 ถึง 12 | - | - | - | - | 시트, 손보호용 안전 가이드가 붙어 있음. | ||
฿ 420.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า ชุบแข็ง / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก | - | 40/60/55 | - | - | - | 62-64RC / 1400-1700HV / 62-64RC | NG-1핸들, S10(BS1010), S20(BS2015), S35날 | - | - | - | - | 강&알루미늄&플라스틱/경화강&특수플라스틱/거의 모든 피삭재 | 오른손잡이용/양손잡이용/양손잡이용 날 교환이 용이 | ||
฿ 525.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | Noga bar5 | - | 304-3461 | - | - | - | NG-1 | S10/S20/S35/S101/S202 | - | - | - | ||
฿ 829.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | HSS | 90 | - | - | - | 62-64RC | NG-1핸들, RD10.4회전 드라이브 카운터 싱크 날(BC1041) | 1-10.4 | - | - | - | - | 수작업의 면취작업에서 가장 빠르고 효율적으로 Burr 제거. 외날 카운터 싱크로, 균일하여 깨끗한 면취 작업 가능, 내경 모서리 따기용. | ||
฿ 369.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | เมจิกบาร์2 | - | 304-3525 | - | - | - | NG-2 | N1/N2 | - | - | - | ||
฿ 494.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | เมจิกบาร์4 | - | 304-3533 | - | - | - | NG-2 | N1/N2/N3/N6 | - | - | - | ||
฿ 514.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | Terever | - | 304-3541 | - | - | - | NG-3 | N1/N2 | โฮลเดอร์ N | - | - | ||
฿ 587.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | พลาสติก | - | 60/40 | - | - | - | - | NG-3핸들, S홀더, S20, S30, S100날 | - | - | - | - | 황동&주철//플라스틱&경질재 | 중절삭용, 양손잡이용/오른손잡이용 | ||
฿ 630.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | โนก้า วี คัท | 143 | 304-3576 | - | - | - | NG-3 | L3 | โฮลเดอร์ L | - | - | ||
฿ 557.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | HSS | 55 | - | - | - | 62-64RC | NG-3핸들, K홀더, N80K날 | 2.4-11 | - | - | - | - | 내,외경의 키홈 Burr 제거용 | ||
฿ 1,144.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | ซิงก์เคาน์เตอร์ไดรฟ์แกนหมุน งานรับน้ำหนักมาก | 178 | 304-3622 | - | - | - | NG-3 | C20 | ข้อเหวี่ยงรุ่น Heavyweightที่ไปขับเคลื่อนโฮลเดอร์ | - | - | ||
฿ 1,410.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | การลบมุมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เพื่อไปขับแกนให้หมุนในการทําแชมเฟอร์ | 143 | 304-3631 | - | - | - | NG-3 | EX28 (สำหรับ 8-28) | การหมุนที่ใช้น้ำหนักมากด้านนอกเพื่อไปขับเคลื่อนโฮลเดอร์ | - | - | ||
฿ 644.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | เครื่องกวาดตะกอนขนาดเล็ก | 143 | 304-3657 | - | - | - | NG-3 | D50 | โฮลเดอร์ D | - | - | ||
฿ 587.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | HSS | 50 | - | - | - | 62-64RC | 내경 스크레이퍼 D66날(BD6610),D홀더(EL05003),NG-3핸들 | - | - | - | - | - | 크로스 홀의 디버링 작업에 적합 | ||
฿ 817.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | ชุดประหยัด N | 143 | 304-3681 | - | - | - | NG-2 | N1 × 20 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 1,114.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | ชุด โคบอลต์ N | 143 | 304-3690 | - | - | - | NG-2 | N10 × 20 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 1,780.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | ชุดทอง S20TiN | 143 | 331-7919 | - | - | - | NG-1 | S20TiN × 10 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 1,039.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | ชุดประหยัด S | 143 | 304-3703 | - | - | - | NG-1 | S10 × 20 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 1,360.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | ชุด โคบอลต์ S | 143 | 304-3711 | - | - | - | NG-1 | S10 × 20 ชิ้น | - | - | - | ||
฿ 637.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | N teleset | 143 | 304-3720 | - | - | - | NG-3 | N1 × 5 ชิ้น/N2 × 5 ชิ้น | โฮลเดอร์ N | - | - | ||
฿ 760.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | S teleset | 143 | 304-3738 | - | - | - | NG-3 | S10 × 5 ชิ้น/S20 × 5 ชิ้น | โฮลเดอร์ S | - | - | ||
฿ 1,515.00 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | ชุดทอง N2TiN | 143 | 331-7927 | - | - | - | NG-2 | N2TiN × 10 ชิ้น | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | ชุด ผลิตภัณฑ์ | ชุด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง