(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือลบคม , คลองเลื่อย เครื่องกวาดตะกอน
เป็นหนึ่งใน เครื่องมือ ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิต เครื่องมือ/ แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
SC5500 |
SC7500 |
SC8000 |
YT1100 |
YT1200 |
YT2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | มุมปลายใบมีด | ใบมีดที่ รองรับการใช้งาน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | 경도 | 구성 | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,352.25 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | D55 | 140 to 160 | - | - | 111-3003 | - | - | - | ||
฿ 944.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | - | D75 | 140 ถึง 180 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 680.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | SC핸들, T80날(양각 삼각 스크레이퍼 날) 포함 | 내면 및 명면 Burr제거, 트리머, 스크레이퍼 작업에 적합 | ||
฿ 460.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | HSS | 60 | - | - | 75 | 3.2 | - | 62-64RC | YT핸들, D75날 | 삼각날 형태로 모든 재질의 정교한 부분 면취가능, 양면날 사용 가능 | ||
฿ 460.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | - | T80 | 115 to 145 | - | - | 355-4767 | - | - | - | ||
฿ 1,057.85 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | D75/T80 | 115 to 135 | - | - | 353-4448 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | ชุด ผลิตภัณฑ์ | ชุด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง