(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้งแม่เหล็ก สำหรับติดตั้ง ไดอัลเกจ และตัวบ่งชี้การทดสอบ
[คุณสมบัติ]
· แม้ว่าจะสามารถใช้ได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น แต่ เกจวัด จะเอียงพร้อมกับ แขน โดยตัวป้อนแบบละเอียดแบบมือถือที่ติดอยู่เหนือ แม่เหล็ก ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับ เกจวัด ให้เป็นศูนย์ได้ทันทีโดยไม่ต้อง แบบเขย่า มือ
· แขน ถูกล็อคอย่างแน่นหนาด้วย แคลมป์ยึด พิเศษพร้อม ระบบ ขัน 3 จุด
· แคลมป์ยึด หมุนที่ปลาย แขน มีรู ⌀6, ⌀8 มม. และ ⌀3/8" และร่องประกบเพื่อยึดตัวบ่งชี้การทดสอบและ ไดอัลเกจ เกือบทั้งหมด
· นอกจากนี้ยังง่ายต่อการติด ไดอัลเกจ เข้ากับหู
· ใช้ แม่เหล็ก เปิด/ปิดที่ทรงพลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง ไดอัลเกจ และตัวบ่งชี้การทดสอบ
รหัสสินค้า |
---|
PH2040 |
PH3100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | แรงดูดซับ (N) | ความยาว แขน 1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แขน 2 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความลึกของ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,054.00 | NGA MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 16 วัน | ขนาดใหญ่ | 800 | 203 | 185 | 50 | 60 | 55 | 1.7 | ||
฿ 1,677.00 | NGA MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขนาดเล็ก | 320 | 120 | 110 | 30 | 40 | 35 | 0.5 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) | รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด | ø6, ø8, ø3 / 8 นิ้ว | ร่องประกบ Y / N | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
กลไก ปรับแบบ ละเอียด | การ ละเอียด มือ | อุปกรณ์รองรับท่อ วัสดุ เสา | เหล็กกล้า | สวิทช์เปิด / ปิดแม่เหล็กหลัก | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง