(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แขนแบบแยกส่วนที่ช่วยให้การประกอบแขนโดยใช้สกรูยึดที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้
[คุณสมบัติ]
· DG60003: แขน โมดูลาร์ มาตรฐาน ด้วย เกลียวในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน M6 x M6
· MG70003: แขน โมดูลาร์แบบยาวรุ่นหนา ด้วยเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน M8 x M6 (แขน ล่างต้น แขน)
· MA60003: แขนแบบแยกส่วนของบิ๊กบอย [M10 x 1.25] x เกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรวมอยู่ด้วย
ช่วยให้สามารถปรับมุมและความสูงของกล้อง จอภาพ ไฟ ฯลฯ ได้อย่างละเอียด ทําให้ได้รับการแก้ไขอย่างปลอดภัยเป็นเวลานาน
·แขนทั้งหมดมีผิวสีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับภาพยนตร์หรือการถ่ายภาพนิ่ง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DG60003 |
LC6100 |
MA60003 |
MG60003 |
NF60003 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว แขน 1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แขน 2 (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | ขนาด สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน D1 | แขน จับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (อ้างอิง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,822.00 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 110 | 101 | 0.25 | M6 | 4 กก | ||
฿ 5,032.00 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 50 | 50 | 0.07 | M6 | 1.5 กก | ||
฿ 7,989.00 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 326 | 242 | 3 | M10×1.25 | 20 กก | ||
฿ 5,179.00 | MAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 133 | 113 | 0.75 | M8 | 8 กก | ||
฿ 2,712.00 | NGA MAGNET | 1 ชิ้น | 16 วัน | 56 | 51 | 0.21 | M6 | 2.7 กก |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | อะไหล่สำหรับ ขาตั้ง แม่เหล็ก | การจำแนกชิ้นส่วน | สำหรับประเภท แขน | ขนาด สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน D2 | M6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง