1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ 368, การทดสอบรู (ไมโครมิเตอร์ ภายในแบบ 2- / 3 จุด) D / E / HT-R

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,387.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้าง ตัน และแม่นยำ
· สามารถวัดได้ใกล้กับก้นหลุมตาบอด
· ด้วยอุปกรณ์ ความดัน คงที่ การวัดที่เสถียรสามารถทำได้โดยมีความผันแปรเพียงเล็กน้อยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
· การเคลือบผิว ไททาเนียม (ช่วงการวัด 6 มม. หรือมากกว่า) ถูกนำไปใช้กับ พื้นผิว การวัด
· ไมโครมิเตอร์ ภายในแบบสามจุด (ช่วงการวัดตั้งแต่ 6 มม. ขึ้นไป) ทำให้สามารถวัดได้อย่างเสถียรโดยการดำเนินการจากศูนย์กลางอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

●โครงสร้างที่ ตัน และหนาแน่น
●ด้วยอุปกรณ์ ความดัน คงที่
●การเคลือบผิว ไททาเนียม ถูกนำไปใช้กับ พื้นผิว การวัดและ ความทนทาน และความต้านทานต่อการขัดถูได้รับการปรับปรุง

การใช้งาน

●การวัด งานละเอียด ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
รหัสสินค้า
368-906
368-907
D1
D2
E1
E2
E3
HT-16R
HT-20R
HT-25R
HT-30R
HT-40R
HT-50R
HT-63R
HT-75R
HT-88R
HT-100R
HT-125R
HT-150R
HT-175R
HT-200R
HT-225R
HT-250R
HT-275R
HT-300R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน รุ่น ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย เนื้อหา เครื่องมือ ผิดพลาด
(ไมโครเมตร)
a
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก): ก้านต่อขยาย ช่วง สเกลวัด
(มิลลิเมตร)
คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 86,311.33

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2-3Dคลองเลื่อย 2 จุดขนาด 2-2.5 มม. 1 ชิ้น, 2.5-3 มม. 1 ชิ้น / ชุดแหวน (φ2.5) 1 ชิ้น / ประแจอัลเลน 1 ชิ้น-------0.001-

฿ 106,381.99

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 3-6Eคลองเลื่อย 2 จุดชิ้นส่วน 3-4 มม. 1 ชิ้น, 4-5 มม. 1 ชิ้น, 5-6 มม. 1 ชิ้น / ชุดแหวน (φ4, φ5) 1 ชิ้นต่อชิ้น / ประแจอัลเลน 1 ชิ้น-------0.001-

฿ 57,944.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 2 ถึง 2.5368-001ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 2 จุด-±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2)--212103.5 ถึง 104-0.001-

฿ 57,944.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 2.5-3368-002ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 2 จุด-±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2)--212103.5 ถึง 104-0.001-

฿ 46,748.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 3-4368-003ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 2 จุด-±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2)--222113 ถึง 114-0.001-

฿ 46,748.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 4-5368-004ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 2 จุด-±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2)--222113 ถึง 114-0.001-

฿ 46,748.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 5-6368-005ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 2 จุด-±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2)--222113 ถึง 114-0.001-

฿ 14,387.68

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 12-16368-164ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2)0.3 หรือน้อยกว่า5.63.582126 ถึง 130952621 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 14,387.68

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16-20368-165ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±2 (ความแตกต่างสูงสุด 2)0.3 หรือน้อยกว่า5.63.582126 ถึง 130952621 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 14,604.95

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20-25368-166ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า8.35.294137 ถึง 142952622 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 14,604.95

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 25 ถึง 30368-167ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า8.35.294137 ถึง 142952622 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 18,162.49

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30-40368-168ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า1310102145 ถึง 155952622 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 17,604.81

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 40 ถึง 50368-169ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า1310102145 ถึง 155952622 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 20,973.64

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 50 ถึง 63368-170ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า1714105150 ถึง 163952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 35,089.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 62 ถึง 75368-171ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า1714105150 ถึง 163952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 22,225.20

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 75 ถึง 88368-172ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า1714105150 ถึง 163952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 23,907.92

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 3 วัน 87 ถึง 100368-173ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±3 (ความแตกต่างสูงสุด 3)0.3 หรือน้อยกว่า1714105150 ถึง 163952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 50,679.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 100-125368-174ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 54,718.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 125 ถึง 150368-175ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 59,003.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 150 ถึง 175368-176ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 62,724.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 175 ถึง 200368-177ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 70,251.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 200 ถึง 225368-178ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 74,054.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 225 ถึง 250368-179ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 71,480.15

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 250 ถึง 275368-180ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

฿ 82,076.00

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 275 ถึง 300368-181ผลิตภัณฑ์ เดี่ยว 3 จุด-±5 (ผลต่างสูงสุด 5)12.4 หรือน้อยกว่า21.013.8161227 ถึง 252952623 (150 มม.)0.005พื้นผิว การวัด:การเคลือบผิว ไททาเนียม

กำลังโหลด …

  1. 1