(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวอร์เนีย ซีรีส์ 530 - รุ่นมาตรฐาน
ซีรีส์ 530
[คุณสมบัติ]
ใช้วัดค่า OD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก), ID (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน), ความลึกและขั้นบันได
ผิวหน้าเวอร์เนียเป็นมุมเล็ก (14°) อ่านค่าได้สะดวก
สเกลอ่านแบบคู่บนเวอร์เนีย (รุ่นเมตริก/นิ้ว และรุ่นนิ้วเท่านั้น)
สกรูล็อคสำหรับยึดตำแหน่งสไลด์ของปากจับ
มีคาลิปเปอร์ชนิดปากจับปลายคาร์ไบด์ให้เลือกใช้เช่นกัน
มีซองไวนิลมาพร้อมในกล่องกระดาษ ยกเว้นรุ่น 600 มม. / 24" ที่เป็นกล่องเท่านั้น รุ่น 1,000 มม. / 40" บรรจุในกล่องไม้
[ข้อมูลทางเทคนิค]
ความละเอียด: 0.05 มม., 0.05 มม. (1/128") หรือ 001" (1/128")
ชนิดความแม่นยำสูง: 0.02 มม. หรือ 0.02 มม. (. 001")
รหัสสินค้า |
---|
N10R |
N15 |
N15W |
N20 |
N20W |
N30 |
N30W |
N60 |
N100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | แถบความลึก W / WO | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | เครื่องมือ ผิดพลาด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เขี้ยว ด้านนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,069.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ถึง 100 | ที่รวมอยู่ | 0-100 | แท่งลึก แบบกลม (φ1.9) | 530-100 | ±0.05 | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | 3 | ||
฿ 2,564.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 101 ถึง 150 | ที่รวมอยู่ | 0-150 | - | 530-101 | ±0.05 | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | 3 | ||
฿ 3,996.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 101 ถึง 150 | ที่รวมอยู่ | 0-150 | พื้นผิว ปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | 530-320 | ±0.05 | 17 | 21.5 | 40 | 53.5 | 30 | 16 | 3 | ||
฿ 3,773.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 151 ถึง 200 | ที่รวมอยู่ | 0-200 | - | 530-108 | ±0.05 | 20.5 | 25 | 50 | 53.5 | 30 | 16 | 3 | ||
฿ 5,689.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 151 ถึง 200 | ที่รวมอยู่ | 0-200 | พื้นผิว ปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | 530-321 | ±0.05 | 20.5 | 25 | 50 | 53.5 | 30 | 16 | 3 | ||
฿ 7,503.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 201 ถึง 300 | ที่รวมอยู่ | 0-300 | - | 530-109 | ±0.08 | 22 | 27.5 | 64 | 66.5 | 36 | 20 | 3.8 | ||
฿ 11,147.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 201 ถึง 300 | ที่รวมอยู่ | 0-300 | พื้นผิว ปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการวัดภายนอก | 530-322 | ±0.08 | 22 | 27.5 | 64 | 66.5 | 36 | 20 | 3.8 | ||
฿ 15,739.39 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 501 ถึง 700 | ไม่รวม | 0-600 | - | 530-501 | ±0.10 | 38 | 47 | 90 | 89 | 50 | 25 | 6 | ||
฿ 32,268.92 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 701 ถึง 1,000 | ไม่รวม | 0-1000 | - | 530-502 | ±0.15 | 50 | 60 | 130 | 111 | 61 | 32 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ไม่รวม | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง