(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด 1 สำหรับการตัด เกลียว ISO, ชนิด 3 มุม, มุม เกลียว 60 °
[คุณสมบัติ]
·กำหนดค่าโดยมีหรือไม่มี เบรกเกอร์คลองเลื่อย วัสดุ:AH725, T313V, TH10 ฯลฯ
·รวมใบปัดน้ำฝนและสามารถตัดด้ายที่มีความแม่นยำสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด เกลียว ด้วย เครื่องกลึง สำหรับเกลียว ISO
ขนาด 01
ขนาด 02
การปรากฏ
ผ้า ของเสีย 2 สี (ผ้า ของเสีย ลาย) (ผ้ารีไซเคิล)
เหมาะสำหรับเช็ดทั่วไปทำงานกับสิ่งสกปรกและ น้ำมัน ในราคาต่ำ ใช้ผ้าทอธรรมดาคล้ายกับเสื้อเชิ้ต Oxford หรือชุดสูท
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ทำความสะอาด (ชนิดแห้งเร็ว)
การกระทำที่หนักหน่วงจะกำจัดสิ่งสกปรกออกจากชิ้นส่วนโลหะและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการกำจัดน้ำมันและไขมัน เหมาะสำหรับการล้าง / ล้างคราบของเชื้อราและรอยหล่อรวมถึงการกำจัดน้ำยาวานิชสีฟ้า ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | พิทช์ | ประเภท วัสดุ | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | l3 | t | ขนาด Insert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.75 | AH725 | 0.05 | - | - | 0.5 | 6 | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.75 | TH10 | 0.05 | - | - | 0.5 | 6 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | AH725 | 0.07 | - | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | TH10 | 0.07 | - | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | AH725 | 0.11 | - | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | TH10 | 0.11 | - | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | AH725 | 0.14 | - | - | 0.9 | 6 | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | TH10 | 0.14 | - | - | 0.9 | 6 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.25 | AH725 | 0.09 | - | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.25 | TH10 | 0.09 | 9.525 | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 714.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.75 | AH725 | 0.12 | - | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 554.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.75 | TH10 | 0.12 | - | 0.0 | 0.9 | 6 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | AH725 | 0.07 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | AH725 | 0.11 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | AH725 | 0.14 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.25 | AH725 | 0.09 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.75 | AH725 | 0.12 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.5 | AH725 | 0.04 | 6.35 | 1.2 | 0.5 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.5 | AH725 | 0.04 | 6.35 | 1.2 | 0.5 | 11 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.5 | TH10 | 0.04 | 6.35 | 1.2 | 0.5 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.75 | AH725 | 0.05 | 6.35 | 1.2 | 0.5 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.75 | AH725 | 0.05 | 6.35 | 1.2 | 0.5 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | AH725 | 0.07 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | AH725 | 0.08 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | T313V | 0.07 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | TH10 | 0.07 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | AH725 | 0.11 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | AH725 | 0.12 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | T313V | 0.11 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | TH10 | 0.11 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | AH725 | 0.14 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | AH725 | 0.14 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | T313V | 0.14 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.25 | AH725 | 0.09 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.25 | AH725 | 0.1 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.75 | AH725 | 0.12 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.75 | AH725 | 0.12 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.75 | T313V | 0.12 | 6.35 | 0.7 | 0.9 | 11 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2 | AH725 | 0.25 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.5 | AH725 | 0.06 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.5 | TH10 | 0.06 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.75 | AH725 | 0.09 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.75 | AH725 | 0.08 | 9.525 | 0.6 | 0.6 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.75 | T313V | 0.09 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 0.75 | TH10 | 0.09 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1 | AH725 | 0.13 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1 | AH725 | 0.11 | 9.525 | 0.7 | 0.7 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1 | T313V | 0.13 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1 | TH10 | 0.13 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.5 | AH725 | 0.19 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.5 | AH725 | 0.19 | 9.525 | 0.8 | 1 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.5 | T313V | 0.19 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.5 | TH10 | 0.19 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2 | AH725 | 0.25 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2 | AH725 | 0.24 | 9.525 | 1 | 1.3 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2 | T313V | 0.25 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2 | TH10 | 0.25 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2.5 | AH725 | 0.31 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2.5 | AH725 | 0.3 | 9.525 | 1.1 | 1.5 | 16 | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2.5 | T313V | 0.31 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 902.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 2.5 | TH10 | 0.31 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 3 | AH725 | 0.38 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 3 | AH725 | 0.38 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 1,169.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 3 | T313V | 0.38 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 902.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 3 | TH10 | 0.38 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.25 | AH725 | 0.16 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.25 | AH725 | 0.14 | 9.525 | 0.8 | 0.9 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.25 | T313V | 0.16 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.75 | AH725 | 0.22 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.75 | AH725 | 0.2 | 9.525 | 0.9 | 1.2 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | 1.75 | T313V | 0.22 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | AH725 | 0.07 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | AH725 | 0.11 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | AH725 | 0.14 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 925.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 3 | AH725 | 0.21 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.25 | AH725 | 0.09 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.5 | AH725 | 0.04 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 0.75 | AH725 | 0.05 | 9.525 | 1.2 | 0.5 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | AH725 | 0.07 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | AH725 | 0.05 | 9.525 | 0.6 | 0.7 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | T313V | 0.07 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1 | TH10 | 0.07 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | AH725 | 0.11 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | AH725 | 0.08 | 9.525 | 0.8 | 1 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | T313V | 0.11 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 1.5 | TH10 | 0.11 | 9.525 | 0.7 | 0.9 | 16 | ||
฿ 848.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | AH725 | 0.14 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 499.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | AH725 | 0.12 | 9.525 | 1 | 1.3 | 16 | ||
฿ 1,074.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | T313V | 0.14 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 | ||
฿ 829.00 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | 2 | TH10 | 0.14 | 9.525 | 1.2 | 1.6 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | กรีด | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น เกลียว | ISO มิเตอร์วัดไฟ 60 ° | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 5 | ชิ้น | 1 เคส มี 5 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง