(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานกัด บ่า เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
TPCA43ZTRW1-TH10 |
TPMA432TNW1-NS740 |
TPMA432TNW1-TH10 |
TPMA432TNW1-UX30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,312.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | ค | TPCA2204APTR-W1 | ||
฿ 551.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | เซอร์เม็ต | NS740 | M | TPMA220408TN-W1 | ||
฿ 551.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | TH10 | M | TPMA220408TN-W1 | ||
฿ 551.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | คาร์ไบด์ | UX30 | M | TPMA220408TN-W1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | มุมหลบ | P (11 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 3 |
---|---|---|---|---|---|
honing | มี | ใช้ | สำหรับ เหล็กกล้า เหล็กหล่อ | TAC ใช้งานได้ | PES1500 |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง