1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเปลี่ยน A ประเภท DDJNR / L แบบหนึ่ง / คู่

การเปลี่ยน A ประเภท DDJNR / L แบบหนึ่ง / คู่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
DDJNL2020K15
DDJNL2020K1506
DDJNL2525M15
DDJNL2525M1506
DDJNL3225P15
DDJNL3225P1506
DDJNR2020K15
DDJNR2020K1506
DDJNR2525M15
DDJNR2525M1506
DDJNR3225P15
DDJNR3225P1506
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 5,202.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย20201252025ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 5,202.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย20201252025ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 5,458.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย25251502532ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 5,458.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย25251502532ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 6,560.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย32251703232ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 6,560.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย32251703232ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 5,202.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา20201252025ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 5,202.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา20201252025ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 5,458.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา25251502532ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 5,458.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา25251502532ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 6,560.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา32251703232ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 6,560.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา32251703232ไม่สามารถใช้ เบรกเกอร์ รุ่น 57 ได้ / DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ ขนาด L2(มิลลิเมตร) 38 มิติ f2(มิลลิเมตร) 19
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8