TAC Tool Parts, Holding Metal MCPM

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MCPM-20

 
Part Number
MCPM-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
15 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Size A(mm) 18.6 Component Model MCPM-20 Dimension c(mm) 9.5
Size D(mm) 4 Size E(mm) M6 Size B(mm) 9.5
Dimension ℓ(mm) 13.8 Useable Tools TAC Bit for Outer Diameter: M Type / TAC Bit for Inner Diameter: M Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCPM-20 in the TAC Tool Parts, Holding Metal MCPM series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCPM-20 ในชุด TAC Tool Parts, Holding Metal MCPM