1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน เครื่องมือ TAC สกรู BHM4

ชิ้นส่วน เครื่องมือ TAC สกรู BHM4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส สกรู ที่ยึดตีนผีเย็บผ้า
[คุณสมบัติ]
วัสดุ: เหล็กกล้า
· เครื่องมือ ที่ใช้: การกลึงตัดและ งานตัดเซาะร่อง (ประเภท CGT/ประเภท GX), ดอกสว่าน TAC
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับ เครื่องกลึง คัตเตอร์ กัด ฯลฯ

รหัสสินค้า
BHM3-8
BHM4-8
BHM4-10
BHM5-14
BHM6-20-A
BHM8-25U
BHM8-30U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
รุ่น ส่วนประกอบ มิติ φb
(มิลลิเมตร)
มิติ c
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)

฿ 83.38

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน M3 x 0.5BHM3-85.510821.5

฿ 79.90

TAC TOOL PARTS SCREW BHM 1 ชิ้น 10 วัน M4 x 0.7BHM4-8710.682.52.2

฿ 83.38

TGY TURNING TOOLS 5 ชิ้น 19 วัน M4 x 0.7BHM4-10712.6102.5-

฿ 83.38

TGY TURNING TOOLS 5 ชิ้น 19 วัน M5 × 0.8BHM5-14917.61433

฿ 112.00

TAC TOOL PARTS SCREW BHM 6 1 ชิ้น 40 วัน M6 x 1.0BHM6-20-A10.5242045

฿ 83.38

TGY TURNING TOOLS 5 ชิ้น 19 วัน M8BHM8-25U1429.32558.5

฿ 83.38

TGY TURNING TOOLS 5 ชิ้น 19 วัน M8BHM8-30U1434.33058.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องมือ แทค ดอกสว่าน / งานกลึง / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGT ประเภท GX