(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับการตัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. โดยไม่มีการ ออฟเซ็ท
รหัสสินค้า |
---|
JSTACL0808K08 |
JSTACL1010K08 |
JSTACL1212K11 |
JSTACL1616H11 |
JSTACR0808K08 |
JSTACR1010K08 |
JSTACR1212K11 |
JSTACR1616H11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | ขัน สกรู แน่น | ประแจ | แนะนำ แรงบิดขันแน่น (ไม่มี·) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,393.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 8 | 8 | 125 | 10 | 8 | 8 | 0.2 | TC □□ 0802 | CSTB-2L | T-6F | 0.6 | ||
฿ 3,393.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | TC □□ 0802 | CSTB-2L | T-6F | 0.6 | ||
฿ 3,616.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | 12 | 0.4 | TC □□ 1102 | CSTB-2.5 | T-8F | 1.2 | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 12 | 16 | 16 | 0.4 | TC □□ 1102 | CSTB-2.5 | T-8F | 1.2 | ||
฿ 3,393.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 8 | 8 | 125 | 10 | 8 | 8 | 0.2 | TC □□ 0802 | CSTB-2L | T-6F | 0.6 | ||
฿ 3,393.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | TC □□ 0802 | CSTB-2L | T-6F | 0.6 | ||
฿ 3,616.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | 12 | 0.4 | TC □□ 1102 | CSTB-2.5 | T-8F | 1.2 | ||
฿ 3,326.46 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 12 | 16 | 16 | 0.4 | TC □□ 1102 | CSTB-2.5 | T-8F | 1.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง