(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
M100 |
M150 |
M200 |
M250 |
M300 |
M375 |
M450 |
M600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างของปากเปิด (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ขนาดสูงสุดของ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) |
ขนาด | คุณสมบัติ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 794.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 0 to 13 | 110 | 50 | M8 | 100 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 999.40 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 0–20 | 160 | 120 | M12 | 150 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 1,054.84 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 to 24 | 206 | 250 | M16 | 200 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 1,377.10 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 0 to 29 | 258 | 440 | M18 | 250 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 1,769.97 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 to 34 | 304 | 700 | M22 | 300 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 3,210.21 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 0 to 44 | 385 | 1350 | M27 | 375 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 4,323.44 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0 to 53 | 465 | 1900 | M33 | 450 | ประแจเลื่อน ทรงพลัง / ขนาดใหญ่ (ไม่มี มาตรฐาน JIS สำหรับ 450) | ||
฿ 7,882.77 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0 to 67 | 615 | 3400 | M42 | 600 | ประแจเลื่อน ทรงพลัง / ขนาดใหญ่ (ไม่มี มาตรฐาน JIS สำหรับ 600) |
[คุณสมบัติ]
· ประแจเลื่อน ของ LOBSTER เดิม
·ความแข็งแรงมากกว่าความแข็งแรงที่ JIS อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class กำหนด 1.5 เท่า (M200 ถึง 375)
· ประแจเลื่อน โดย LOBSTER ที่มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปีผลิตขึ้นภายใต้ การควบคุมคุณภาพ สมบูรณ์ในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐานภายในที่เข้มงวดทำให้มั่นใจได้ว่ามีความแข็งแรงเกิน มาตรฐาน JIS ( เกรด ทรงพลัง)
· ทั้ง ตัวเครื่อง หลักและชิ้นส่วนได้รับการผลิตในลักษณะ แบบรวม ตั้งแต่ การหล่อ จน การขัดเงา โดยใช้เครื่องจักร เฉพาะด้าน ที่ออกแบบโดย Lobtex และวิธี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ไม่เหมือนใคร ทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำสม่ำเสมอและ ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม
·ปรับการเปิดและปิดของปากเพื่อใช้ในการขันและถอดตามขนาดของ โบลท์ และ น็อต
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายและขัน โบลท์ และ น็อต
รหัสรุ่น |
---|
M100 |
M150 |
M200 |
M250 |
M300 |
M375 |
M450 |
M600 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างของปากเปิด (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มวล/น้ำหนัก (ก.) |
ขนาดสูงสุดของ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) |
ขนาด | คุณสมบัติ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 794.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 0 to 13 | 110 | 50 | M8 | 100 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 999.40 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 0–20 | 160 | 120 | M12 | 150 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 1,054.84 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 to 24 | 206 | 250 | M16 | 200 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 1,377.10 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 0 to 29 | 258 | 440 | M18 | 250 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 1,769.97 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 to 34 | 304 | 700 | M22 | 300 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 3,210.21 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 0 to 44 | 385 | 1350 | M27 | 375 | JIS Class 1 และความแข็งแรงเป็น 5 เท่า | ||
฿ 4,323.44 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0 to 53 | 465 | 1900 | M33 | 450 | ประแจเลื่อน ทรงพลัง / ขนาดใหญ่ (ไม่มี มาตรฐาน JIS สำหรับ 450) | ||
฿ 7,882.77 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0 to 67 | 615 | 3400 | M42 | 600 | ประแจเลื่อน ทรงพลัง / ขนาดใหญ่ (ไม่มี มาตรฐาน JIS สำหรับ 600) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง