(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจเลื่อน ไฮบริด รุ่น X UM-XG

ประแจเลื่อน ไฮบริด รุ่น X UM-XG

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 873.90 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
UM24XG
UM30XG
UM36XG
UM49X
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาดสูงสุดของ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)
ความยาว (a)
(มิลลิเมตร)
ความยาว (B)
(มิลลิเมตร)
JAN Code คุณสมบัติ 1

฿ 873.90

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 6 to 24 150 90 M16 5 10 4963202088169 เครื่องมือ จับสาม มิติ ที่ ออกแบบใหม่ ด้วย แรงบิด สูง เครื่องมือ นี้มีโอกาสน้อยที่จะกดทับขอบของ สลักเกลียว หรือ น๊อตตัวเมีย เมื่อเทียบกับประแจจับสอง มิติ หรือ ประแจเลื่อน ธรรมดาทำให้ใช้แรงได้ง่าย

฿ 964.43

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 8 to 30 200 170 M20 6 12 4963202088206 เครื่องมือ จับสาม มิติ ที่ ออกแบบใหม่ ด้วย แรงบิด สูง เครื่องมือ นี้มีโอกาสน้อยที่จะกดทับขอบของ สลักเกลียว หรือ น๊อตตัวเมีย เมื่อเทียบกับประแจจับสอง มิติ หรือ ประแจเลื่อน ธรรมดาทำให้ใช้แรงได้ง่าย

฿ 1,178.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 8 to 36 250 300 M24 7 14 4963202087131 เครื่องมือ จับสาม มิติ ที่ ออกแบบใหม่ ด้วย แรงบิด สูง เครื่องมือ นี้มีโอกาสน้อยที่จะกดทับขอบของ สลักเกลียว หรือ น๊อตตัวเมีย เมื่อเทียบกับประแจจับสอง มิติ หรือ ประแจเลื่อน ธรรมดาทำให้ใช้แรงได้ง่าย

฿ 1,944.70

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 12 to 49 300 530 M30, ฟิตติ้ง / ยูเนี่ยน / หัวน็อต, ฯลฯ ที่มี ด้านทแยงมุม 49 มม. หรือน้อยกว่า - - - ประแจเลื่อน บางและ น้ำหนักเบา ด้วย การออกแบบ ใหม่ พร้อมขากรรไกรสามด้าน

รายละเอียดสินค้า

ประแจเลื่อนแบบปรับได้ที่ใช้ปรับการเปิดและปิดปาก ขันและถอดตามขนาดของโบลท์และน๊อต
[คุณสมบัติ]
· X-DRIVE ที่สามารถขันและคลายออกได้อย่างมั่นคง
·การ เขย่า ของ เขี้ยว จะเล็กลงด้วย G-LESS
· ระยะห่าง ลด ลง โดยการกำจัด ปลายยื่น ใน แนวตั้งและปรับปรุง ความแม่นยำ
·ด้วย สเกลวัด ที่ง่ายต่อการวัด ด้ามจับรูปทรงใหม่ (ทรงกลม) ที่ จับถนัด มือ
·ขากรรไกรล่างขนาดกะทัดรัด
· สามารถปรับได้ 2 ระดับ มุมไม่ชน
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายและ โบลท์ และ น็อต ให้แน่น

รหัสรุ่น
UM24XG
UM30XG
UM36XG
UM49X
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาดสูงสุดของ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)
ความยาว (a)
(มิลลิเมตร)
ความยาว (B)
(มิลลิเมตร)
JAN Code คุณสมบัติ 1

฿ 873.90

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 12 วัน 6 to 24 150 90 M16 5 10 4963202088169 เครื่องมือ จับสาม มิติ ที่ ออกแบบใหม่ ด้วย แรงบิด สูง เครื่องมือ นี้มีโอกาสน้อยที่จะกดทับขอบของ สลักเกลียว หรือ น๊อตตัวเมีย เมื่อเทียบกับประแจจับสอง มิติ หรือ ประแจเลื่อน ธรรมดาทำให้ใช้แรงได้ง่าย

฿ 964.43

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 8 to 30 200 170 M20 6 12 4963202088206 เครื่องมือ จับสาม มิติ ที่ ออกแบบใหม่ ด้วย แรงบิด สูง เครื่องมือ นี้มีโอกาสน้อยที่จะกดทับขอบของ สลักเกลียว หรือ น๊อตตัวเมีย เมื่อเทียบกับประแจจับสอง มิติ หรือ ประแจเลื่อน ธรรมดาทำให้ใช้แรงได้ง่าย

฿ 1,178.00

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 8 to 36 250 300 M24 7 14 4963202087131 เครื่องมือ จับสาม มิติ ที่ ออกแบบใหม่ ด้วย แรงบิด สูง เครื่องมือ นี้มีโอกาสน้อยที่จะกดทับขอบของ สลักเกลียว หรือ น๊อตตัวเมีย เมื่อเทียบกับประแจจับสอง มิติ หรือ ประแจเลื่อน ธรรมดาทำให้ใช้แรงได้ง่าย

฿ 1,944.70

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 3 วัน 12 to 49 300 530 M30, ฟิตติ้ง / ยูเนี่ยน / หัวน็อต, ฯลฯ ที่มี ด้านทแยงมุม 49 มม. หรือน้อยกว่า - - - ประแจเลื่อน บางและ น้ำหนักเบา ด้วย การออกแบบ ใหม่ พร้อมขากรรไกรสามด้าน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เมื่อใช้ X-DRIVE ขอบของ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย จะถอดออกได้ยาก และทำให้แน่นและคลายตัวได้ อย่าง มั่นคง
● ด้วย สเกลวัด ที่ง่ายต่อการวัด

สเปค

●จำนวณบรรจุต่อกล่อง : 6 ชิ้น