(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นใหม่สำหรับมาตรฐานขั้นสูง ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้งานง่าย
· "UniBloc®" เป็นเซ็นเซอร์น้ำหนักในตัวที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำจากอะลูมิเนียม
· ติดตั้ง UniBloc เซ็นเซอร์มวลอลูมิเนียมแบบบูรณาการซึ่งพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับโลก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นแต่มีการลดทอนเล็กน้อย และเหนือสิ่งอื่นใดคือโครงสร้างที่ทนทานซึ่งรับแรงกระแทกได้ มีชิ้นส่วนเพียง 1/70 ชิ้น เมื่อเทียบกับบล็อกเซ็นเซอร์ทั่วไป ไม่ใช้สกรูหรือสปริง ด้วยโครงสร้างที่สม่ำเสมอนี้ "การตอบสนอง" และ "คุณลักษณะของอุณหภูมิ" จึงได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจน และ "การต้านทานสิ่งกีดขวาง" เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับการออกแบบที่เรียบง่ายและกะทัดรัด พร้อมกับ UniBloc การวัดมวลที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีให้แม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
TX2202N |
TX223N |
TX3202N |
TX323N |
TX4202N |
TX423N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | รูปร่างฐานวัด | ขนาดของฐานชั่ง D (มิลลิเมตร) | ขนาดของฐานชั่ง (φ) (มิลลิเมตร) | ขนาดของฐานชั่ง W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,840.03 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 2200 | 0.01 | ฐานแบบเหลี่ยม | 181 | - | 167 | ||
฿ 26,268.03 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 34 วัน | - | 220 | 0.001 | ฐานกลม | - | 110 | - | ||
฿ 45,267.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | 3200 | 0.01 | ฐานแบบเหลี่ยม | 181 | - | 167 | ||
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 320 | 0.001 | ฐานกลม | - | 110 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4200 | 0.01 | ฐานแบบเหลี่ยม | 181 | - | 167 | ||
฿ 55,017.00 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 63 วัน | - | 420 | 0.001 | ฐานกลม | - | 110 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งานหลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต คอมพิวเตอร์ | ใช่ (ใน เคส มีการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจาก สายไฟ) | ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ | ใช่ (นอกเหนือจาก สายไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจมีตัวเลือก ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) | ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี |
น้ำหนัก แบบฝัง ตัว | ไม่มี | ชนะ ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ใช่ (ต้องใช้ สายไฟ แยกต่างหาก) | Backlight | ไม่มี |
PSC การสอบเทียบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ | ไม่มี | CAL ตัวตั้งเวลา | ไม่มี | การสอบเทียบด้วยปุ่มเดียว | ไม่มี |
ฟังก์ชั่น นาฬิกา | ไม่มี | พิมพ์ ISO | ใช่ (วันและเวลาไม่ใช่เอาต์พุต) | ฟังก์ชั่น จับเวลาช่วง | ไม่มี |
การวัด ความถ่วงจำเพาะ (ต้องการบริการเสริม) | ไม่สามารถใช้งานได้ | การนับจำนวนและการแปลงหน่วย | มีจำหน่าย | จอแสดงผล อนาล็อก บาร์ | ไม่มี |
ปริมาณ(ขาตั้ง) | 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ | ไม่มีรายการทางเลือก |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 3.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง