(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นใหม่สำหรับมาตรฐานขั้นสูง ประสิทธิภาพสูงแต่ใช้งานง่าย
· "UniBloc®" เป็นเซ็นเซอร์น้ำหนักในตัวที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำจากอะลูมิเนียม
· ติดตั้ง UniBloc เซ็นเซอร์มวลอลูมิเนียมแบบบูรณาการซึ่งพัฒนาให้เป็นผู้นำระดับโลก ประสิทธิภาพที่โดดเด่นแต่มีการลดทอนเล็กน้อย และเหนือสิ่งอื่นใดคือโครงสร้างที่ทนทานซึ่งรับแรงกระแทกได้ มีชิ้นส่วนเพียง 1/70 ชิ้น เมื่อเทียบกับบล็อกเซ็นเซอร์ทั่วไป ไม่ใช้สกรูหรือสปริง ด้วยโครงสร้างที่สม่ำเสมอนี้ "การตอบสนอง" และ "คุณลักษณะของอุณหภูมิ" จึงได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจน และ "การต้านทานสิ่งกีดขวาง" เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับการออกแบบที่เรียบง่ายและกะทัดรัด พร้อมกับ UniBloc การวัดมวลที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีให้แม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
· มีตุ้มน้ำหนักสอบเทียบในตัวสำหรับตัวขับมอเตอร์ การตรวจจับและการสอบเทียบสามารถทำได้เมื่อจำเป็นด้วยการใช้งานปุ่มเดียว
การใช้งานหลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างฐานวัด | ฐานกลม | อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี | การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต คอมพิวเตอร์ | ใช่ (ใน เคส มีการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจาก สายไฟ) |
ขนาดของฐานชั่ง (φ)(มิลลิเมตร) | 110 | ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ | ใช่ (นอกเหนือจาก สายไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจมีตัวเลือก ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) | ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี |
น้ำหนัก แบบฝัง ตัว | มีจำหน่าย | ชนะ ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ใช่ (ต้องใช้ สายไฟ แยกต่างหาก) | Backlight | ไม่มี |
PSC การสอบเทียบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ | ไม่มี | CAL ตัวตั้งเวลา | ไม่มี | การสอบเทียบด้วยปุ่มเดียว | มีจำหน่าย |
ฟังก์ชั่น นาฬิกา | ไม่มี | พิมพ์ ISO | ใช่ (วันและเวลาไม่ใช่เอาต์พุต) | ฟังก์ชั่น จับเวลาช่วง | ไม่มี |
การวัด ความถ่วงจำเพาะ (ต้องการบริการเสริม) | ไม่สามารถใช้งานได้ | การนับจำนวนและการแปลงหน่วย | มีจำหน่าย | จอแสดงผล อนาล็อก บาร์ | ไม่มี |
ปริมาณ(ขาตั้ง) | 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ | ไม่มีรายการทางเลือก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง