(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือสำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มีริงเกจจากผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่นมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับใช้ได้ทันที
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้ทันทีด้วย ริงเกจ ติดตั้งมาตรฐานสำหรับการปรับจุดศูนย์
· มีริงเกจอ้างอิง MC304-30I: ⌀5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.), MC304-50I: ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
·ติดตั้งอุปกรณ์ แรงกด คงที่
· พื้นผิวการวัดมีปลายคาร์ไบด์
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการวัด มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
MC304-30I |
MC304-50I |
MC304-75I |
MC304-100I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด (ไมโครเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,360.17 ฿ 4,471.84 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5–30 | 140 | 5 | มีริงเกจมาตรฐาน: φ5 / มีตัวควบคุม / พื้นผิวที่ใช้วัดมีส่วนปลายที่แข็งพิเศษ | ||
฿ 6,959.41 ฿ 4,907.08 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25–50 | 150 | 6 | มีริงเกจมาตรฐาน: φ25 / มีตัวควบคุม / พื้นผิวที่ใช้วัดมีส่วนปลายที่แข็งพิเศษ | ||
฿ 11,043.60 ฿ 7,828.81 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 to 75 | 160 | 7 | มีริงเกจมาตรฐาน: φ25 / มีตัวควบคุม / พื้นผิวที่ใช้วัดมีส่วนปลายที่แข็งพิเศษ | ||
฿ 14,806.62 ฿ 10,542.31 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 75 to 100 | 190 | 8 | มีริงเกจมาตรฐาน: φ25 / มีตัวควบคุม / พื้นผิวที่ใช้วัดมีส่วนปลายที่แข็งพิเศษ |
กำลังโหลด …
ค่า แสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | A(มิลลิเมตร) | 28 | B(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
C(มิลลิเมตร) | 8 | D(มิลลิเมตร) | 18 | ใช้ | การวัดขนาดภายใน |
วัสดุ | แกนวัด: เหล็กกล้าแบริ่งโครเมียมคาร์บอนสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง