(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
<สก๊อตช์ไบรต์> การแปรรูปพื้นผิวที่ไม่ทอและวัสดุหลักเป็นโครงสร้างแบบบูรณาการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงมี ความยืดหยุ่น สูงปรับให้เข้ากับ รูปทรง ของวัตถุที่ขัดได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
BLT-AC-100-915 |
BLT-AM-20-520 |
BLT-AM-100-915 |
BLT-AVF-10-330 |
BLT-AVF-20-520 |
BLT-AVF-100-915 |
BLT-SSF-10-330 |
BLT-SSF-20-520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | สี | เกรด | การขัดเงา นับเทียบเท่า | รายละเอียด วัสดุ สารขัดถู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,553.47 ฿ 974.03 | FINISHING TOOLS | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 100 | 915 | 2 | สีน้ำตาล | C (หยาบ) | #120 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 1,534.22 ฿ 374.04 | S3M FINISHING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 520 | 5 | สีแดง | M (ขนาดกลาง) | #180 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 1,553.47 ฿ 1,409.93 | S3M FINISHING TOOLS | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 | 915 | 2 | สีแดง | M (ขนาดกลาง) | #180 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 276.40 ฿ 230.99 | FINISHING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | - | 10 | 330 | 10 | สีน้ำเงิน | VF ( ละเอียด มาก) | #320 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 426.93 ฿ 345.00 | S3M FINISHING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 520 | 5 | สีน้ำเงิน | VF ( ละเอียด มาก) | #320 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 1,425.00 ฿ 857.14 | FINISHING TOOLS | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 915 | 2 | สีน้ำเงิน | VF ( ละเอียด มาก) | #320 | A (อะลูมิเนียม ออกไซด์) | ||
฿ 266.13 ฿ 227.99 | S3M FINISHING TOOLS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | 330 | 10 | สีเทา | SF ( ละเอียด) | #400 | S (ซิลิคอน คาร์ไบด์) | |
฿ 403.28 ฿ 345.01 | S3M FINISHING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 | 520 | 5 | สีเทา | SF ( ละเอียด) | #400 | S (ซิลิคอน คาร์ไบด์) |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | วัสดุฐานรอง | ผ้า ผ้านอนวูฟเวน | มี/ไม่มีข้อต่อ | มี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ผิวสำเร็จหยาบและการตกแต่งของสแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ พร้อมด้วยเข็มขัดขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง