• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

ScotchBriteTM Multi-Soft VF

ScotchBrite<SUP>TM</SUP> Multi-Soft VF

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Pop-up sheet can be torn for use in accordance with work content.
· Compared to sandpaper, it does not clog up.
· This will not tear like steel wool, so it allows a uniform finish to be maintained for a long time.
· It has flexibility and adapts well to curved surfaces.
· Nylon fiber to allow combined use of water and oil.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
7557M-SOFTAVF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber Contained In A Packet
(Sheets)
Finish equivalent count Application
Same day 1Equivalent to #320Scratch gradation, cleaning of rust and deposits

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Usage Hand polish Abrasive material Aluminum oxide
Particle Size(#) 320 Width(mm) 200 Length(mm) 6000
Color Red Grade VF (Very fine)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 7557M-SOFTAVF in the ScotchBriteTM Multi-Soft VF series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7557M-SOFTAVF ในชุด ScotchBriteTM Multi-Soft VF