(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นดิสก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. ที่ใช้สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้าชนิดหัวจับคอลเล็ต (ไฟฟ้า / นิวเมติก)นอกจากนี้ยังสามารถยึดเข้ากับ สกรู เกลียวนอก ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ เพลาการ อุปกรณ์เสริม และการถอด One-touch โดยใช้ สกรู ทำได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ทดแทนผลิตภัณฑ์ต่างๆถูกจัดเรียงตั้งแต่การใช้งานการตัดจนถึงการตกแต่ง
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่ รองรับการใช้งาน:แผ่น Roloc, แผ่นเชื่อมต่อโลหะ Roloc, แผ่นขนแปรง Roloc
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50 | ความแข็ง ยาง | กลาง | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 25000 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RP-M-2IN ในชุด แผ่นดิสก์ 3M TM Roloc ™
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง