(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดสารขัดถู เซรามิก Cubitron มีความทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนที่ดีเยี่ยมทำให้ อายุการใช้งาน และมีความสามารถในการตัดสูง
[คุณสมบัติ]
· เม็ดสารขัดถู เซรามิก 3M Cubitron มีความทนทานต่อแรงกระแทกและการขัดถูที่ดีเยี่ยมส่งผลให้ อายุการใช้งาน และความสามารถในการตัดสูง
·เคลือบด้วยสารตัด สารทำปฏิกริยา ที่ช่วยลดการเกิดความร้อนจากการขัดถู
· วัสดุฐาน โพลีเอสเตอร์ แข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
977F-40YF-10-330FL |
977F-120-20-520FL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | วัสดุเม็ดขัดถู | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,107.64 ฿ 1,909.96 | FINISHING TOOLS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 330 | 40 | เซรามิก (SG หรือ A) | 50 | ||
฿ 1,728.90 ฿ 1,021.95 | FINISHING TOOLS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 520 | 120 | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | 20 |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | วัสดุฐานรอง | ผ้า | มี/ไม่มีข้อต่อ | มี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการตัดหรือ การขัดเงา วัสดุ ตัดยากเช่น สเตนเลส , เหล็กกล้า นิกเกิล , ไททาเนียม, ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง