1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผ้า 3M TM

S3M FINISHING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สสาร
·มีคุณสมบัติในการกันกระแทกซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการเช็ดงาน
·เหมาะกับพื้นผิวโค้งได้ดี
·ไม่มีผลต่อการเคลือบ เสา กระบวนการแปรรูป ฯลฯ
·ไม่มีการถ่ายเทเส้นใยจาก วัสดุ งีบหลับ
·ปริมาณแรงยึดติดที่เหมาะสมในการติดต่อโดยที่กาวไม่แห้ง
·สสาร
·สามารถเผาได้ตามหลังการใช้งาน

รหัสสินค้า
7910J SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 256.42

฿ 189.01

S3M FINISHING TOOLS 10 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแผ่น ผ้าไม่ทอ (ไนลอน) การใช้ ขัดมือ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 175
ความยาว(มิลลิเมตร) 235 สี ขาว จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 1
การขัดเงา นับเทียบเท่า เม็ดสารขัดถู ไม่ ขัด การใช้งาน กำจัดฝุ่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7910J ในชุด ผ้า 3M TM