(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งด้วยเพลาขนาด 6 มม. เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายกับเครื่องเจียรภายในแบบหัวจับคอลเล็ต
[คุณสมบัติ]
·เลือกจากความแข็งและเกรดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์
· CNSU:6 เพลาเข้าร่วมกับ Uni- ล้อ CNS
·เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน คอลเลท หัวจับ
รหัสสินค้า |
---|
CNSU-25-25-6 |
CU5AFJIKU |
CU7AMJIKU |
SUJIKU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขัดเงา นับเทียบเท่า (#) | วัสดุ สารขัดถู | เกรด | สี | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,883.00 ฿ 3,107.18 | S3M FINISHING TOOLS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | 120 | ซิลิคอน คาร์ไบด์ (S) | XCS ( หยาบ พิเศษ) | สีดำ | 20000 | ||
฿ 475.67 ฿ 430.01 | S3M FINISHING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 220 | อะลูมิเนียม ออกไซด์ (A) | F (ละเอียด) | สีน้ำตาลอ่อน | 24000 | |||
฿ 760.00 ฿ 434.04 | S3M FINISHING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 180 | อะลูมิเนียม ออกไซด์ (A) | M (กลาง) | สีน้ำตาลอ่อน | 24000 | |||
฿ 543.00 ฿ 379.01 | S3M FINISHING TOOLS | 5 ชิ้น | 1 วัน | 220 | ซิลิคอน คาร์ไบด์ (S) | F (ละเอียด) | สีเทา | 24000 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 |
หมายเหตุ | ขนาด อนุภาค เท่ากับจำนวนนับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง