(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระดับดิจิตอลความแม่นยำสูงช่วยให้อ่านระดับด้วยตนเองโดยตรงสำหรับสถานที่สูงหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ระดับดิจิตอลความแม่นยำสูงพร้อมจอแสดงผล 0.001 มม./ม. และเอาต์พุตภายนอก
· เมื่อปรับระดับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือในที่สูง ประเภทระดับการแสดงผลที่แยกจากกันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นข้อมูลได้ง่าย
· อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอลสามารถส่งออกค่าที่ระบุเป็นสัญญาณ RS-232C และเชื่อมต่อกับพีซีและเครื่องพิมพ์ที่มี RS-232C ในตัวแล้ว
· สามารถรวมสัญญาณภายนอกจาก 2 หน่วยขึ้นไปเป็น 1 สัญญาณเอาต์พุตและประมวลผลสัญญาณได้อย่างง่ายดายเมื่อเพิ่ม 3 หรือ 4 หน่วย
· ทำงานด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวโดยใช้สวิตช์โทร 0 และโทร 1/2 เพื่อตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง การลดครึ่งหน้าจอ ฯลฯ
· รูสกรู (M5 x P0.8) ถูกเจาะที่ด้านล่างของฐานระดับของเซ็นเซอร์ดิจิตอล ทำให้สามารถติดตั้งฐานพิเศษและจิ๊กได้
[แอพพลิเคชั่น]
· ใช้สำหรับเพลตพื้นผิวและเครื่องมือ ฯลฯ การปรับระดับและการวัดความตรง ความเรียบ ฯลฯ ที่มีความแม่นยำสูง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับแบบดิจิตอล | ความยาว(มิลลิเมตร) | 167 | แม่เหล็ก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 59 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 111 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร / m) | ±5.000 |
อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร / m) | 0.001 | สัญญาณ เอาต์พุต ภายนอก(ใช่ไม่ใช่) | มีจำหน่าย | ช่วงการวัด(ระดับ) | ±0.2865 |
ความแม่นยำ(มิลลิเมตร / m) | อุณหภูมิในการทำงาน : 17-23°C ±0.85% rdg (0-±2 mm/m, 0-±0.1146°) ±1.0% rdg (±2-±5 mm/m, ±0.1146°-±0.2865°) ขณะใช้งานอุณหภูมิ 0-40°C ±2.6% rdg (0-2 มม./ม., 0-±0.1146°)±2.7% rdg (±2-±5 มม./ม., ±0.1146°-±0.2865°) | การวัด ความยาวรวม พื้นผิว โดยรวม(มิลลิเมตร) | 150 | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | ดิจิทตอล |
มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | ขนาดฐาน : L150 X W55 | รหัสของทรัสโก้ | - | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AA x 6, อะแดปเตอร์ AC (รวมอยู่ด้วย) |
สเปค | เวลาใช้งานต่อเนื่อง: แบตเตอรี่แห้งแมงกานีส ประมาณ 27 ชั่วโมง / แบตเตอรี่อัลคาไลน์แห้ง ประมาณ 55 ชั่วโมง / สัญญาณเอาท์พุตภายนอก: เข้ากันได้กับ RS-232C | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0–40 | ความสามารถในการทวนซ้ำ(ระดับ) | ภายใน ±0.005 มม./ม. และ ±0.0003° |
คำอธิบายประกอบ | เป็นชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ | มวล(ก.) | 2000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DL-S2 ในชุด ระบบแยกระดับ NIC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง