(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องวัดระดับน้ำ ติดตั้ง ระบบ ไร้สายตาม มาตรฐาน มี สเปค เดียวกันกับ DL-S3 (แนะนำสำหรับผู้ผลิต เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน )
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ ที่สามารถส่งข้อมูลการวัดแบบไร้สาย
·ระยะ ระบบสื่อสาร ข้อมูลแบบไร้สายคือระยะการมองเห็น 50-100 ม.
·เปิดใช้งานการปรับระดับโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นจอแสดงผลพร้อมตัวรับและ ซอฟท์แวร์ แสดงผล เฉพาะด้าน
·รู สกรู (M5 x P0.8) ถูกเจาะที่ด้านล่างของ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องวัดระดับน้ำ ทำให้สามารถติด ฐานรอง/แผ่นรอง พิเศษและ จิ๊ก ได้
·ค่า 0.001 mm / m / 0.0001 °
·ความ ความสามารถในการทวนซ้ำ อยู่ระหว่าง± 0.005 mm / m / ± 0.0003 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ โต๊ะระดับ และ เครื่องมือกล ฯลฯ การปรับระดับและการวัดความตรงความเรียบ ฯลฯ ที่ งานละเอียด
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับแบบดิจิตอล | ความยาว(มิลลิเมตร) | 173 | แม่เหล็ก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 59 (สูงสุดถึงด้านบนของเกจวัด) | ความหนา(มิลลิเมตร) | 147 | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร / m) | ±5.000 |
อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร / m) | 0.001 | สัญญาณ เอาต์พุต ภายนอก(ใช่ไม่ใช่) | มีจำหน่าย | ช่วงการวัด(ระดับ) | ±0.2865 |
อ่านขั้นต่ำ(ระดับ) | ±0.0001 | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร / m) | ±0.85% rdg | การวัด ความยาวรวม พื้นผิว โดยรวม(มิลลิเมตร) | 150 |
รูปทรง ด้านล่าง(แบนและ ร่อง V) | แบน | แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | ดิจิทตอล | มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง: 150 × 55 |
รหัสของทรัสโก้ | - | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 9 V square x 1 (หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 8.4 V square) ใช้อะแดปเตอร์ AC (แยกจำหน่าย) | สเปค | ไร้สาย รุ่น พิเศษ ระบบ ไร้สาย: บลูทู ธ Class 1 / เวลาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง: แบตเตอรี่อัลคาไลน์แห้งประมาณ 10 ชั่วโมง (ขนาดเกลียว ถ่านชาร์จ 8.4 V ส แบบเหลี่ยม ร์ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) |
ความสามารถในการทวนซ้ำ(ระดับ) | ภายใน ±0.005 มม./ม. และ ±0.0003° | มวล(ก.) | 2100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DL-S2W ในชุด LevelnicDL-S2W
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง