(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานแม่เหล็ก ชนิดหนึ่งสำหรับการเคลื่อนที่ขนาดเล็กที่ช่วยให้ ตำแหน่ง ไดอัลเกจ และ ไฟบอกสถานะ ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·ประเภทการเคลื่อนไหว ละเอียด (ระยะการเคลื่อนไหว ละเอียด 2 มม.) ที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย
· ขาตั้งแม่เหล็ก แม่เหล็ก ที่ แม่เหล็ก สามารถเปิด / ปิดและติด / ถอดออกได้ด้วยการใช้งาน ก้านโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดสำหรับหน้าปัดเกจ / หน้าปัด (ชนิดก้าน)
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) | ขนาด | ขนาดเล็ก | แรงดูดซับ(N) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม ลำต้น | φ6, φ8 | มี / ไม่มีประกบ | ที่รวมอยู่ | สกรูยึดโลหะ | M8 x 1.25 |
มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 50 | มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 60 | มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความสูง)(มิลลิเมตร) | 55 |
คันบังคับสวิตช์เปิด / ปิดแม่เหล็ก(ใช่ไม่ใช่) | ที่มีจำหน่าย | ลูกบิด ปรับแบบ ละเอียด(ใช่ไม่ใช่) | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ | แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SB-6B ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก พร้อมการปรับขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง