1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 192

ไม้โปรแทรคเตอร์ หมายเลข 192
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม้โปรแทรคเตอร์ ที่สามารถติดกับจิ๊กและเครื่องจักรได้
[คุณสมบัติ]
· โกนิโอมิเตอร์ ที่สามารถติดตั้งกับจิ๊กหรือเครื่องจักรได้โดยใช้ รูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀5 (5 มม.) พร้อม ไม้โปรแทรคเตอร์ ครึ่งวงกลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถติดกับจิ๊กและเครื่องจักรเพื่อวัด เหล็กฉาก ได้

รหัสสินค้า
PRT192-90SSALE
PRT192-120SSALE
PRT192-200SSALE
PRT192-250SSALE
PRT192-300SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจอแสดงผลขั้นต่ำ
(°)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
การ ตกแต่ง พื้นผิว
(เงิน / สเตนเลส)
ความหนาของ ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ ผิดพลาด

฿ 273.13

฿ 245.00

ANGLE 1 ชิ้น 12 วัน 190สเตนเลส1.2±20´

฿ 635.66

฿ 456.98

NGS ANGLE 1 ชิ้น 3 วัน 1120เงิน1.5±20´

฿ 2,678.92

฿ 2,041.07

ANGLE 1 ชิ้น 10 วัน 0.5210เงิน2.0±15´

฿ 3,855.48

฿ 3,206.99

NGS ANGLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.5250เงิน2.0±15´

฿ 4,625.81

฿ 3,998.09

NGS ANGLE 1 ชิ้น 4 วัน 0.5320เงิน2.5±15´

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 180 ° ประเภท ขั้ว ไม่มีลำแสง
แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) อนาล็อก วัสดุ สเตนเลส