(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเกลวัด ทำจาก สเตนเลส และ พื้นผิว เป็นสีเงิน ดังนั้น สเกลวัด จึงไม่ถูกซ่อนและอ่านค่าโดยตรงได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
PRT-19S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 443.30 ฿ 236.99 | ANGLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ (ทำดัชนี) | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขั้ว | 1 ขั้ว | เส้นผ่านศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 90 | ความยาว ขั้ว ทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 204 |
แสดง(ดิจิตอล / อนาล็อก) | อนาล็อก | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.2 | วัสดุ | สเตนเลส |
การ ตกแต่ง พื้นผิว(เงิน / สเตนเลส) | เงิน | สเปค | ความแม่นยำ: ±20' |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRT-19S ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ เบอร์ 19 สีเงิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง