1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เวอร์เนียแบบคอดิจิทัล, ชนิด Point Jaw

NGS CALIPERS

เวอร์เนียแบบคอดิจิทัล, ชนิด Point Jaw
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,028.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เวอร์เนียคาลิปเปอร์แบบดิจิตอลที่มีประโยชน์สำหรับการวัดความหนาของจุดของชิ้นส่วนที่เยื้อง ร่อง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· หัววัดเป็นรูปเข็ม (ปลายทรงกลม)
· รวมฟังก์ชั่นระงับ
· รวมฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ ( ประมาณ 20 นาที )
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เช่น ความหนาของชิ้นส่วนเยื้อง

รหัสสินค้า
D-150NP SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,028.00

฿ 16,791.28

NGS CALIPERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คาลิเปอร์แบบพิเศษ คาลิเปอร์ทรงพิเศษ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางคอ วิธีการแสดงผล ดิจิตัล
ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 101 ถึง 150 ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่มี มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่มี
แถบความลึก W / WO ไม่มี ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0–150 A(มิลลิเมตร) 250
B(มิลลิเมตร) 40 C(มิลลิเมตร) 3 D(มิลลิเมตร) 10
E(มิลลิเมตร) 5 F(มิลลิเมตร) 2 G(มิลลิเมตร) 67
H(มิลลิเมตร) 38 I(มิลลิเมตร) 16 อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) ±0.03 พาวเวอร์ซัพพลาย SR44 (แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์) มีให้สำหรับการทดสอบ 1 ชิ้น วัสดุ สเตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-150NP ในชุด เวอร์เนียแบบคอดิจิทัล, ชนิด Point Jaw