1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็ก B-2

NGS MAGNET TOOLS

ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็ก B-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,774.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งแม่เหล็ก ที่สามารถติดตั้งได้โดยตรงในที่แคบและเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
·แม่เหล็ก Alnico ถูกนำมาใช้เพื่อให้มันเป็นอย่างยิ่งทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม
· แบบอยู่กับที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นชุดจับสำหรับเครื่องมือวัดสำหรับตัวบ่งชี้การหมุน (ชนิด ก้านโยก )

รหัสสินค้า
B-2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,774.00

฿ 1,632.08

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) ขนาด ขนาดเล็ก แรงดูดซับ(N) 80
อุปกรณ์เสริม ลำต้น φ6 มี / ไม่มีประกบ ไม่รวม สกรูยึดโลหะ M5 × 0.8
มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (กว้าง)(มิลลิเมตร) φ25 มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความลึก)(มิลลิเมตร) φ25 มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (ความสูง)(มิลลิเมตร) 30
คันบังคับสวิตช์เปิด / ปิดแม่เหล็ก(ใช่ไม่ใช่) NA ลูกบิด ปรับแบบ ละเอียด(ใช่ไม่ใช่) NA วัสดุ แม่เหล็ก Alnico

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-2 ในชุด ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็ก B-2